JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6220 Distanziali Steel

Foto

GN 6220 Distanziali, acciaio Materiale: ST - Acciaio
Tipo: A - Filettatura interna
Materiale: ST - Acciaio
Tipo: A - Filettatura interna
GN 6220 Distanziali, acciaio Materiale: ST - Acciaio
Tipo: A - Filettatura interna GN 6220 Distanziali, acciaio Materiale: ST - Acciaio
Tipo: B - Filettatura interna e perno filettato

Descrizione del prodotto

Informazioni

I distanziali GN 6220 sono comunemente usati come barre distanziali. consentendo di fissarli con uno sfalsamento parallelo al piano di montaggio. Il tipo A viene utilizzato anche come dado di collegamento.

Combinando più distanziali si può ottenere qualsiasi lunghezza totale.

Specifiche

  • AcciaioST
    zincato, passivato blu

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 6220 Distanziali, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AFilettatura interna
BFilettatura interna e perno filettato
Mostra / Nascondi colonne
dl1 ±0,1
Tipo A
Filettatura foro passante


Foro cieco filettato
e ≈st
min.
M 2,558101215202530------5,857
M 381012-1520253035404550--6,45,57
M 4101215-20253035404550607080879
M 51215--202530354045506070809,2810
M 61215--20***25***303540455060708011,51012
M 81520--25****3035404550607080-151314
M 102530--35404550607080100--19,51716
Mostra / Nascondi colonne
dl1 ±0,1
Tipo B
e ≈l2st
min.
M 2,58*10*1215202530------5,8657
M 38*10*121520253035404550--6,465,57
M 410*12**15202530354045506070808879
M 512**1520253035404550607080-9,28810
M 615***20253035404550607080--11,5101012
M 820253035404550607080---15141314
M 10253035404550607080100---19,5161716
* t min. = 5

** t min. = 7

*** t min. = 10

**** t min. = 12

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Materiale

Filettatura d
Lunghezza l1 (tipo A: Filettatura foro passante)
Lunghezza l1 (tipo A: Foro cieco filettato)
Lunghezza l1 (tipo B)
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,22
più IVA 0,04 €
lordo 0,26 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 6220-ST-M2,5-5-AGN 6220-ST-M2,5-8-AGN 6220-ST-M2,5-10-AGN 6220-ST-M2,5-12-AGN 6220-ST-M2,5-15-AGN 6220-ST-M2,5-20-AGN 6220-ST-M2,5-25-AGN 6220-ST-M2,5-30-AGN 6220-ST-M2,5-8-BGN 6220-ST-M2,5-10-BGN 6220-ST-M2,5-12-BGN 6220-ST-M2,5-15-BGN 6220-ST-M2,5-20-BGN 6220-ST-M2,5-25-BGN 6220-ST-M2,5-30-BGN 6220-ST-M3-8-AGN 6220-ST-M3-10-AGN 6220-ST-M3-12-AGN 6220-ST-M3-15-AGN 6220-ST-M3-20-AGN 6220-ST-M3-25-AGN 6220-ST-M3-30-AGN 6220-ST-M3-35-AGN 6220-ST-M3-40-AGN 6220-ST-M3-45-AGN 6220-ST-M3-50-AGN 6220-ST-M3-8-BGN 6220-ST-M3-10-BGN 6220-ST-M3-12-BGN 6220-ST-M3-15-BGN 6220-ST-M3-20-BGN 6220-ST-M3-25-BGN 6220-ST-M3-30-BGN 6220-ST-M3-35-BGN 6220-ST-M3-40-BGN 6220-ST-M3-45-BGN 6220-ST-M3-50-BGN 6220-ST-M4-10-AGN 6220-ST-M4-12-AGN 6220-ST-M4-15-AGN 6220-ST-M4-20-AGN 6220-ST-M4-25-AGN 6220-ST-M4-30-AGN 6220-ST-M4-35-AGN 6220-ST-M4-40-AGN 6220-ST-M4-45-AGN 6220-ST-M4-50-AGN 6220-ST-M4-60-AGN 6220-ST-M4-70-AGN 6220-ST-M4-80-AGN 6220-ST-M4-10-BGN 6220-ST-M4-12-BGN 6220-ST-M4-15-BGN 6220-ST-M4-20-BGN 6220-ST-M4-25-BGN 6220-ST-M4-30-BGN 6220-ST-M4-35-BGN 6220-ST-M4-40-BGN 6220-ST-M4-45-BGN 6220-ST-M4-50-BGN 6220-ST-M4-60-BGN 6220-ST-M4-70-BGN 6220-ST-M4-80-BGN 6220-ST-M5-20-AGN 6220-ST-M5-25-AGN 6220-ST-M5-30-AGN 6220-ST-M5-35-AGN 6220-ST-M5-40-AGN 6220-ST-M5-45-AGN 6220-ST-M5-50-AGN 6220-ST-M5-60-AGN 6220-ST-M5-70-AGN 6220-ST-M5-80-AGN 6220-ST-M5-12-AGN 6220-ST-M5-15-AGN 6220-ST-M5-12-BGN 6220-ST-M5-15-BGN 6220-ST-M5-20-BGN 6220-ST-M5-25-BGN 6220-ST-M5-30-BGN 6220-ST-M5-35-BGN 6220-ST-M5-40-BGN 6220-ST-M5-45-BGN 6220-ST-M5-50-BGN 6220-ST-M5-60-BGN 6220-ST-M5-70-BGN 6220-ST-M5-80-BGN 6220-ST-M6-12-AGN 6220-ST-M6-15-AGN 6220-ST-M6-20-AGN 6220-ST-M6-25-AGN 6220-ST-M6-30-AGN 6220-ST-M6-35-AGN 6220-ST-M6-40-AGN 6220-ST-M6-45-AGN 6220-ST-M6-50-AGN 6220-ST-M6-60-AGN 6220-ST-M6-70-AGN 6220-ST-M6-80-AGN 6220-ST-M6-15-BGN 6220-ST-M6-20-BGN 6220-ST-M6-25-BGN 6220-ST-M6-30-BGN 6220-ST-M6-35-BGN 6220-ST-M6-40-BGN 6220-ST-M6-45-BGN 6220-ST-M6-50-BGN 6220-ST-M6-60-BGN 6220-ST-M6-70-BGN 6220-ST-M6-80-BGN 6220-ST-M8-15-AGN 6220-ST-M8-20-AGN 6220-ST-M8-25-AGN 6220-ST-M8-30-AGN 6220-ST-M8-35-AGN 6220-ST-M8-40-AGN 6220-ST-M8-45-AGN 6220-ST-M8-50-AGN 6220-ST-M8-60-AGN 6220-ST-M8-70-AGN 6220-ST-M8-80-AGN 6220-ST-M8-20-BGN 6220-ST-M8-25-BGN 6220-ST-M8-30-BGN 6220-ST-M8-35-BGN 6220-ST-M8-40-BGN 6220-ST-M8-45-BGN 6220-ST-M8-50-BGN 6220-ST-M8-60-BGN 6220-ST-M8-70-BGN 6220-ST-M8-80-BGN 6220-ST-M10-25-AGN 6220-ST-M10-30-AGN 6220-ST-M10-35-AGN 6220-ST-M10-40-AGN 6220-ST-M10-45-AGN 6220-ST-M10-50-AGN 6220-ST-M10-60-AGN 6220-ST-M10-70-AGN 6220-ST-M10-80-AGN 6220-ST-M10-100-AGN 6220-ST-M10-25-BGN 6220-ST-M10-30-BGN 6220-ST-M10-35-BGN 6220-ST-M10-40-BGN 6220-ST-M10-45-BGN 6220-ST-M10-50-BGN 6220-ST-M10-60-BGN 6220-ST-M10-70-BGN 6220-ST-M10-80-BGN 6220-ST-M10-100-B