JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 862.1 Attrezzi di serraggio A comando pneumatico, con azionamento manuale aggiuntivo

Foto

GN 862.1 Attrezzi di serraggio, a comando pneumatico, con azionamento manuale aggiuntivo Tipo: APVS - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
Tipo: APVS - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
GN 862.1 Attrezzi di serraggio, a comando pneumatico, con azionamento manuale aggiuntivo Tipo: APVS - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate GN 862.1 Attrezzi di serraggio, a comando pneumatico, con azionamento manuale aggiuntivo Tipo: CPVS - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1 GN 862.1 Attrezzi di serraggio, a comando pneumatico, con azionamento manuale aggiuntivo Tipo: EPVS - Braccio di bloccaggio massiccio, con fermo a saldare

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli attrezzi di serraggio GN 862.1 hanno la stessa struttura degli attrezzi GN 862.

La loro particolarità consiste nella possibilità di montarli su due piani diversi e di azionarli manualmente tramite l'impugnatura. Ad esempio possono essere chiusi a mano singolarmente, quindi aperti contemporaneamente tramite la funzione pneumatica.

Per garantire una maggiore durata delle parti meccaniche e dei cilindri pneumatici, la pressione di esercizio non deve superare 6 bar e a monte deve essere installata un'unità di trattamento dell'aria compressa.

Gli attrezzi di serraggio GN 862.1 sono dotati di un magnete permanente integrato nel pistone. In combinazione con i sensori GN 3380 è possibile rilevare la posizione finale, ad esempio per implementare i controlli della macchina.

Specifiche

Parti in lamiera
Acciaio temprato C10
Zincato, passivato blu


Perni dei cuscinetti temprati


Rivetti
Temprati


Perni dei cuscinetti del cilindro pneumatico
Temprati


Cilindro pneumatico a doppio effetto
Pressione max. 6 bar


Tutte le parti mobili
Lubrificate con grasso speciale


Impugnatura massiccia in plastica stampata
Colore rosso, resistente all'olio


Vite di bloccaggio GN 708.1, tipo A

  • Acciaio, zincato
  • Puntale in gomma 85 Shore A

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 862.1 Attrezzi di serraggio, a comando pneumatico, con azionamento manuale aggiuntivo disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

APVSBraccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
CPVSBraccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1
EPVSBraccio di bloccaggio massiccio, con fermo a saldare

Codifica

MPistone magnetico
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità
di ritegno
FS in N
Forza di
bloccaggio a 6 bar ≈
ab1b2b3b4b5d1d2d3
Attacchi
aria compressa
Ø interno
Tubo di
raccordo
eh1h2h3h4 ≈
2302200126040583846518,5M 86,5G 1/8441,5302871830
33026001800457052,5567910,5M 108,5G 1/4652,53631082237
Mostra / Nascondi colonne
Misurah5l1 ≈
Tipo APVS
Tipo CPVS

Tipo EPVS
l2 ≈l3
max.
l4m1m2m3m4m5m6r ≈
Tipo APVS
Tipo CPVS

Tipo EPVS
s1s2s3w
Intervallo
regolabile
23063153155678168261416111614,210410535,5620
330801821847291773016281930201211233,56,5719

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Misura
Tipo



Codifica

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
249,97
più IVA 47,49 €
lordo 297,46 €
In magazzino
Peso: 1,350 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").