Colore della calottina: DGB - Giallo, RAL 1021, finitura mat
Accessori per sistemi di profilati
Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.
compatibili con i comuni sistemi di profilati
per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
per profilati di 30, 40 e 45 mm
Ulteriori informazioni sui prodotti per sistemi di profilati:
Le parti standard Ergostyle combinano ergonomia e funzionalità con un aspetto gradevole. Numerosi premi di design ne confermano l'altissima qualità. I prodotti Ergostyle si riconoscono dai cinque puntini.
design funzionale ed ergonomico
massima qualità del design (numerosi premi di design)
Le maniglie a ponte per armadi GN 628 hanno forme ergonomiche che riprendono lo stile della famiglia Ergostyle. Si possono anche utilizzare come maniglie complementari per le maniglie a ponte per armadi GN 628.4 e GN 628.5 con funzione di commutazione pneumatica ed elettrica.
Le calottine per il tipo A sono fornite già assemblate, mentre per il tipo B sono fornite sciolte.
Le bussole distanziali GN 628.2 consentono di aumentare la distanza dalla superficie di avvitatura.
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso. Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite. Telefono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine: da 175,00 € -> 10 % di sconto da 275,00 € -> 20 % di sconto da 375,00 € -> 30 % di sconto
Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi: -> 15,00 euro per valore della merce inferiore a 25,00 € -> 10,00 euro per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.