GN 6336Volantini di serraggio a stella in acciaio INOXAISI 316
Foto
Tipo: E - Con foro cieco filettato
Famiglia di prodotti in acciaio INOX
Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.
I volantini di serraggio a stella in acciaio INOX GN 6336 hanno dimensioni analoghe a DIN 6336, ma la geometria senza incavi semplifica le operazioni di pulizia ed evita l'accumulo di sporco.
Sono adatti per aree con speciali requisiti igienici e, grazie al materiale utilizzato, per applicazioni in ambienti particolarmente corrosivi.
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso. Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite. Telefono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181639
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine: da 175,00 € -> 10 % di sconto da 275,00 € -> 20 % di sconto da 375,00 € -> 30 % di sconto
Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi: -> 15,00 euro per valore della merce inferiore a 25,00 € -> 10,00 euro per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.