JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6336.11 Volantini di serraggio a stella con perno filettato, con perno sferico

Foto

GN 6336.11 Volantini di serraggio a stella con perno filettato, con perno sferico
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I volantini di serraggio a stella GN 6336.11 hanno un perno sferico di diametro inferiore al diametro del nucleo della filettatura.

Specifiche

Volantino di serraggio a stella DIN 6336
Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)
Nero, finitura matt


Perno filettato
Acciaio INOX AISI 304 Cu


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 6336.11 Volantini di serraggio a stella con perno filettato, con perno sferico disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1d4d5 +0,05h1h2l2
32M 6253545-144,520105,1
40M 830405060186,125136,2
50M 1035455565227,832177,3
63M 12406080-269,440218,3

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Lunghezza l1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,37
più IVA 0,26 €
lordo 1,63 €
In magazzino
Peso: 0,012 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").