JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6339 Rondelle per applicazioni pesanti Tipo alto

Foto

GN 6339 Rondelle per applicazioni pesanti, tipo alto Finitura: BT - Brunito
Finitura: BT - Brunito
GN 6339 Rondelle per applicazioni pesanti, tipo alto Finitura: BT - Brunito GN 6339 Rondelle per applicazioni pesanti, tipo alto Finitura: GO - Trattato con GEOMET 500

Descrizione del prodotto

Informazioni

Spesso si sottovalutano gli effetti di una rondella sulla qualità di una connessione a vite. Con le rondelle GN 6339 è possibile realizzare collegamenti a vite precaricati di alta qualità. L'elevata forza di serraggio statico raggiungibile consente di evitare l'allentamento.

Con una specifica forza di precarico è spesso possibile utilizzare viti più sottili. Si ottiene così un rapporto migliore tra la distanza di serraggio e il diametro della vite, per ridurre al minimo il pericolo di cedimento.

La superficie liscia temprata tra la testa e la vite determina un coefficiente di attrito più basso e costante anche quando sono richieste operazioni di serraggio e rilascio continue.

Le rondelle GN 6339 sono adatte solo per le viti per costruzioni meccaniche delle classi 8.8 / 10.9 / 12.9 e non per le viti in acciaio DIN 6916.

Specifiche

Acciaio, 1.7227 (42 CrMoS 4 V)

  • Temprato per una resistenza a trazione
    Rm = 1220- 1400 N/mm²
  • Finemente tornito e rettificato

BrunitoBTBT


Trattato con GEOMET 500GO


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 6339 Rondelle per applicazioni pesanti, tipo alto disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 H13d2 h13sd3 H13fper viti
con filettatura misura
6,317371M 6
8,42149,51,5M 8
10,425411,51,5M 10
12,5306142M 12
14,5366162M 14
16,5406182M 16
18,5448212,5M 18
20,5448232,5M 20
22,5508252,5M 22
24,55010273,5M 24
286010313,5M 27
316810343,5M 30

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro interno d1
Diametro esterno d2
Altezza s
Finitura

Dati tecnici

Disegno GN 6339

Diametro esterno d2
Il diametro esterno d2 del tipo più basso si riferisce alle rondelle DIN 125 / ISO 7089, quello del tipo più alto alle rondelle DIN 7349.

Diametro della superficie smussata d3
Questa dimensione, insieme all'angolo di smussatura α 70° e al diametro interno d1, è la dimensione più importante di queste rondelle per applicazioni pesanti. Anche nel campo di tolleranza inferiore, il diametro d3 è maggiore del diametro massimo di contatto sotto la testa di una vite.
Si garantisce così che lo smusso di d3 della rondella temprata non prema nel raggio sotto testa, ammaccando la vite.

Diametro interno d1
Il diametro interno d1 viene mantenuto entro dimensioni minime per garantire che la vite sia inserita centralmente nella rondella. Combinando viti e rondelle con il un gioco radiale minimo si evitano discrepanze tra il diametro dello smusso d3 e il diametro massimo dell'area di contatto della testa della vite.

Angolo di smussatura α = 70° ± 2°
Questo angolo relativamente ampio è necessario quando si utilizzano viti a testa esagonale per evitare interferenze con il diametro della superficie smussata d3 della rondella.

Bordo dello smusso F
Il bordo dello smusso esteso F, visto da d3, e d1, crea un bordo che garantisce il gioco radiale minimo verso il passaggio dallo stelo della vite alla testa. Anche con l'angolo di smussatura minimo di α = 68° e le dimensioni minime per d1 e d3, questo gioco radiale è sufficiente per tutte le viti secondo DIN EN.

Altezza guida h
È l'altezza della parte cilindrica del diametro interno d1; deve essere la più alta possibile in relazione al passo della filettatura della vite.

Spessore rondella s
Le rondelle GN 6339 sono più alte rispetto alle rondelle DIN (eccezione: DIN 7439 che corrisponde al tipo alto).
Uno spessore maggiore garantisce una rondella più resistente. Di conseguenza, tenendo conto dello smusso d3, si stabilisce un'altezza minima che evita di danneggiare la filettatura serrando la vite.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,18
più IVA 0,41 €
lordo 2,59 €
In magazzino
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard