JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6470.3 Testate di sostegno laterali Plastica

Foto

GN 6470.3 Testate di sostegno laterali, plastica Tipo: D - Con 4 fori asolati
Original design TSLA / TSLB
Tipo: D - Con 4 fori asolati
GN 6470.3 Testate di sostegno laterali, plastica Tipo: D - Con 4 fori asolati GN 6470.3 Testate di sostegno laterali, plastica Tipo: E - Con 2 fori alesati
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le testate di sostegno laterali GN 6470.3 vengono utilizzate insieme ai tubi per caldaie o ai tubi filettati per realizzare sistemi di trasporto o tavoli da lavoro. Consentono di collegare la struttura, ad esempio con nastri trasportatori o pannelli di controllo, in direzione laterale o parallela all’asse del tubo.

Specifiche

Testata di sostegno
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio: da -30 °C a +100 °C
  • Colore nero, finitura matt

Set di serraggio
Acciaio INOX AISI 304

  • Viti a testa esagonale DIN 931
  • Dadi esagonali DIN 934
  • Rondelle DIN 125

RoHS

Su richiesta

Tipo D con foro quadro 45 x 45

Disegno tecnico

Nascondi disegno tecnico
GN 6470.3 Testate di sostegno laterali, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

DCon 4 fori asolati
ECon 2 fori alesati
Mostra / Nascondi colonne
d
Foro alesato
Tipo D

Tipo E

Dimensione nominale del tubo
DIN EN 10220/EN 10255
B 42,4-1 1/4"
B 48,3B 48,31 1/2"
B 60,3-2"

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d (Tipo D)
Foro alesato d (Tipo E)
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,72
più IVA 2,23 €
lordo 13,95 €
In magazzino
ELESA Code: 419795
Descrizione: TSLB-42-SST
Peso: 0,371 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Al momento non è possibile scaricare direttamente i dati CAD 3D o i dati 2D per questa parte. Inviaci direttamente la tua richiesta via e-mail. Appena possibile ti invieremo i dati CAD desiderati.

Aggiungi qui il tuo indirizzo e-mail.


Tutorial per il download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 6470.3-B42,4-DGN 6470.3-B48,3-DGN 6470.3-B48,3-EGN 6470.3-B60,3-D