JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 4470 Chiusure magnetiche con superficie magnetica gommata

Foto

GN 4470 Chiusure magnetiche, con superficie magnetica gommata Tipo: A1 - Superficie magnetica superiore, con foro alesato
Codifica: L2 - Con piastra di contatto, profilo a L, con foro asolato
Finitura: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata
Tipo: A1 - Superficie magnetica superiore, con foro alesato
Codifica: L2 - Con piastra di contatto, profilo a L, con foro asolato
Finitura: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata
GN 4470 Chiusure magnetiche, con superficie magnetica gommata Tipo: A1 - Superficie magnetica superiore, con foro alesato
Codifica: L2 - Con piastra di contatto, profilo a L, con foro asolato
Finitura: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata GN 4470 Chiusure magnetiche, con superficie magnetica gommata Tipo: A2 - Superficie magnetica superiore, con foro asolato
Codifica: W - Senza piastra di contatto
Finitura: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata GN 4470 Chiusure magnetiche, con superficie magnetica gommata Tipo: C1 - Superficie magnetica laterale, con foro alesato
Codifica: L3 - Con piastra di contatto, profilo a L, con foro asolato, allungato
Finitura: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata GN 4470 Chiusure magnetiche, con superficie magnetica gommata Tipo: C2 - Superficie magnetica laterale, con foro asolato
Codifica: F - Con piastra di contatto, con foro svasato
Finitura: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata GN 4470 Chiusure magnetiche, con superficie magnetica gommata Tipo: C2 - Superficie magnetica laterale, con foro asolato
Codifica: Z2 - Con piastra di contatto, profilo a Z, con foro asolato
Finitura: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm

Ulteriori informazioni sui prodotti per sistemi di profilati:

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le chiusure magnetiche GN 4470 sono componenti compatti che tengono chiusi sportelli, porte e porte scorrevoli. La superficie magnetica gommata riduce il rumore e impedisce di danneggiare la parte opposta.

Le piastre di contatto per diverse situazioni di installazione ampliano la gamma di applicazioni possibili e vengono ad esempio utilizzate quando si desidera una chiusura magnetica, ma la parte opposta non è magnetica.

Per le chiusure magnetiche di tipo A1 e A2, durante l'installazione è necessario garantire il contatto con l'intera superficie nella zona della piastra di chiusura.

Specifiche

Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri
nero, RAL 9005, finitura testurizzataSWSW
argento, RAL 9006, finitura testurizzataSRSR


Materiale del magnete
NdFeB
Neodimio, ferro, boro
Resistente a temperature fino a 80 °C


Calotta in gomma (superficie magnetica)
Elastomero (TPE), nero
Durezza ≈ 80 Shore A


Piastra di contatto
Acciaio
Zincato, passivato blu


RoHS

Su richiesta

Altre finiture
Altre superfici magnetiche
Piastre di contatto con altre dimensioni
Piastre di contatto con altre forme
Piastre di contatto con altre finiture

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 4470 Chiusure magnetiche, con superficie magnetica gommata disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

A1Superficie magnetica superiore, con foro alesato
A2Superficie magnetica superiore, con foro asolato
C1Superficie magnetica laterale, con foro alesato
C2Superficie magnetica laterale, con foro asolato

Codifica

WSenza piastra di contatto
FCon piastra di contatto, con foro svasato
L2Con piastra di contatto, profilo a L, con foro asolato
L3Con piastra di contatto, profilo a L, con foro asolato, allungato
Z2Con piastra di contatto, profilo a Z, con foro asolato
Z3Con piastra di contatto, profilo a Z, con foro asolato, allungato
Mostra / Nascondi colonne
l1bd1h1kl2
Tipo A1 / C1

Tipo A2 / C2
l3m1m2s1Forze magnetiche
nominali in N
5075,5104,612302438180,530
Mostra / Nascondi colonne
Identificativod2l4l5m3s2
F4,51040302,5
Mostra / Nascondi colonne
Identificativod3h2h3l6
L2 / Z2

L3 / Z3
l7l8m4m5
L2 / Z2

L3 / Z3
m6
L2 / Z2

L3 / Z3
s3
L2 / Z2 / L3 / Z35,51212,5263813281610149152

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
l1
Tipo




Codifica






Finitura
SR
SW

Esempi di applicazione

Disegno esempi di applicazione GN 4470

Possibili combinazioni chiusura magnetica - piastra di contatto

Disegno chiusura magnetica - Piastra di contatto

Impiego su sistemi di profilati

Misura modulare sistema di profilati

Chiusura magnetica con piastra di contatto
Tipo - Identificativo

A1 - L ...

A2 - Z ...

C2 - F

C2 - L ...

Porta con montaggio a filo

Porta con montaggio a filo -
Magnete svasato

Porta a scomparsa

Porta con montaggio a filo

Porta scorrevole

Disegno 1 GN 4470 Disegno 2 GN 4470 Disegno 3 GN 4470 Disegno 4 GN 4470 Disegno 5 GN 4470

20

L2

Z2
s = 0- 10 mm

F

L2
s = 0- 10 mm

30

L2

Z3
s = 0- 15 mm

F

L3
s = 0- 15 mm

40

L2

L3

Z3
s = 0- 10 mm

F

L3
s = 0- 10 mm

45

L2

L3

Z3
s = 0- 7 mm

F

L3
s = 0- 7 mm

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,51
più IVA 2,19 €
lordo 13,70 €
In magazzino
Peso: 0,041 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85051110
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 4470-50-A1-W-SWGN 4470-50-A2-W-SWGN 4470-50-C1-W-SWGN 4470-50-C2-W-SWGN 4470-50-A1-F-SWGN 4470-50-A2-F-SWGN 4470-50-C1-F-SWGN 4470-50-C2-F-SWGN 4470-50-A1-L2-SWGN 4470-50-A2-L2-SWGN 4470-50-C1-L2-SWGN 4470-50-C2-L2-SWGN 4470-50-A1-L3-SWGN 4470-50-A2-L3-SWGN 4470-50-C1-L3-SWGN 4470-50-C2-L3-SWGN 4470-50-A1-Z2-SWGN 4470-50-A2-Z2-SWGN 4470-50-C1-Z2-SWGN 4470-50-C2-Z2-SWGN 4470-50-A1-Z3-SWGN 4470-50-A2-Z3-SWGN 4470-50-C1-Z3-SWGN 4470-50-C2-Z3-SWGN 4470-50-A1-W-SRGN 4470-50-A2-W-SRGN 4470-50-C1-W-SRGN 4470-50-C2-W-SRGN 4470-50-A1-F-SRGN 4470-50-A2-F-SRGN 4470-50-C1-F-SRGN 4470-50-C2-F-SRGN 4470-50-A1-L2-SRGN 4470-50-A2-L2-SRGN 4470-50-C1-L2-SRGN 4470-50-C2-L2-SRGN 4470-50-A1-L3-SRGN 4470-50-A2-L3-SRGN 4470-50-C1-L3-SRGN 4470-50-C2-L3-SRGN 4470-50-A1-Z2-SRGN 4470-50-A2-Z2-SRGN 4470-50-C1-Z2-SRGN 4470-50-C2-Z2-SRGN 4470-50-A1-Z3-SRGN 4470-50-A2-Z3-SRGN 4470-50-C1-Z3-SRGN 4470-50-C2-Z3-SR