JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6471.3 Barrette di giunzione per guide laterali Per guide laterali GN 6471/GN 6472, acciaio INOX

Foto

GN 6471.3 Barrette di giunzione per guide laterali GN 6471/GN 6472, acciaio INOX
Original design BDG-SST
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le barrette di giunzione per guide laterali GN 6471.3 sono utilizzate per prolungare o collegare le guide laterali GN 6471 e GN 6472. Si montano sull'estremità facendole scorrere nella scanalatura a T della guida laterale e si collegano utilizzando le viti senza testa in dotazione.

Specifiche

Acciaio INOXNI AISI 304


RoHS

Disegno tecnico

Nascondi disegno tecnico
GN 6471.3 Barrette di giunzione per guide laterali GN 6471/GN 6472, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
bl1l2l3t
1218022,5455

Selezione e configurazione articolo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
19,27
più IVA 3,66 €
lordo 22,93 €
In magazzino
ELESA Code: ST419139EX338/0
Descrizione: BDG-SST-12-180 CONF. SING.
Peso: 0,080 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Al momento non è possibile scaricare direttamente i dati CAD 3D o i dati 2D per questa parte. Inviaci direttamente la tua richiesta via e-mail. Appena possibile ti invieremo i dati CAD desiderati.

Aggiungi qui il tuo indirizzo e-mail.


Tutorial per il download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 6471.3-12-180-NI