JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 650 Indicatori di livello olio

Foto

GN 650 Indicatori di livello olio, plastica / vite in acciaio INOX Tipo: B - Con termometro
ELESA original design
code: HCX.
Tipo: B - Con termometro
GN 650 Indicatori di livello olio, plastica / vite in acciaio INOX Tipo: B - Con termometro GN 650 Indicatori di livello olio, plastica / vite in acciaio INOX Tipo: A - Senza termometro

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli indicatori di livello olio GN 650 sono caratterizzati dal livello del liquido visibile anche lateralmente.

Il corpo in poliammide è costituito da due parti saldate a ultrasuoni. Gli indicatori di livello olio sono testati singolarmente per verificare l'assenza di perdite con una pressione dell'aria di 3 bar.

Possono essere utilizzati anche su serbatoi pressurizzati. Sono disponibili i risultati dei test di resistenza a pressione.

Come schermo di contrasto viene utilizzata una striscia di alluminio laccato bianco che mostra le linee di marcatura o la scala di temperatura. Come precauzione, la scala è posizionata dietro e all'esterno della colonna del liquido.

La forma degli indicatori di livello olio crea un effetto di ingrandimento che rende la scala particolarmente facile da leggere.

Specifiche

Corpo in plastica
Poliammide trasparente
(PA 6-T)

  • Resistente all'invecchiamento
  • Elevata resistenza meccanica
  • Resistente a temperature fino a 90 °C
  • Resistente ai solventi,
    ma non adatta all'alcool
  • Evitare il contatto con l'acqua calda

Riflettore in alluminio

  • Laccato bianco
  • Con due linee di marcatura nere o scala

O-ring
Gomma NBR (Perbunan®)


Vite di regolazione, dado esagonale, rondella di sicurezza dentata
Acciaio
Zincato, passivato blu


RoHS

Su richiesta

Indicatori di livello olio GN 650 (AR) adatti a fluidi contenenti alcool

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 650 Indicatori di livello olio, plastica / vite in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza termometro
BCon termometro
Mostra / Nascondi colonne
l1dbl2l3l4l5l6l7s ≈
Spessore max. della parete
Scala termometro

°F
76M 102721401061815161220 ... 10068 ... 210
127M 12312380161231717120 ... 10032 ... 210
254M 123521203290261818120 ... 10032 ... 210

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Distanza delle viti l1
Tipo


Indicazioni sul montaggio

Disegno indicazioni sul montaggio GN 650

Il montaggio degli indicatori di livello olio GN 650 è molto semplice ed economico. Sono sufficienti due fori Ø 10,5 e/o Ø 12,5 mm alla distanza l1 nella parete del contenitore. L'indicatore di livello olio può anche essere installato direttamente, cioè senza dado, se la parete del contenitore è dotata di una filettatura di montaggio.
Tutte le singole parti necessarie per il montaggio sono incluse nella dotazione: viti di regolazione con fori per l'olio, dadi esagonali, O-ring e rondelle di sicurezza dentate. Per una perfetta tenuta degli O-ring, le viti non devono essere serrate eccessivamente (max. 12 Nm). Rugosità consigliata della superficie di tenuta RA = 3 μm.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
21,19
più IVA 4,03 €
lordo 25,22 €
In magazzino
ELESA Code: 11347-R
Descrizione: HCX.76/T-AR-M10
Peso: 0,085 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90261029