JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 650.2 Indicatori di livello olio con corpo di contenimento protettivo

Foto

GN 650.2 Indicatori di livello olio, plastica con corpo di contenimento protettivo Tipo: B - Con termometro
Corpo di contenimento protettivo: P - Lega di zinco pressofusa
ELESA original design
code: HCX-P / -PT-SST
Tipo: B - Con termometro
Corpo di contenimento protettivo: P - Lega di zinco pressofusa
GN 650.2 Indicatori di livello olio, plastica con corpo di contenimento protettivo Tipo: B - Con termometro
Corpo di contenimento protettivo: P - Lega di zinco pressofusa GN 650.2 Indicatori di livello olio, plastica con corpo di contenimento protettivo Tipo: A - Senza termometro
Corpo di contenimento protettivo: P - Lega di zinco pressofusa GN 650.2 Indicatori di livello olio, plastica con corpo di contenimento protettivo Tipo: A - Senza termometro
Corpo di contenimento protettivo: PT - Plastica (poliammide PA-HP) GN 650.2 Indicatori di livello olio, plastica con corpo di contenimento protettivo Tipo: B - Con termometro
Corpo di contenimento protettivo: PT - Plastica (poliammide PA-HP)

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli indicatori di livello olio GN 650.2 sono dotati di un corpo di contenimento protettivo in lega di zinco pressofusa o in plastica che ne consente l'impiego in condizioni difficili. Il livello del liquido è visibile lateralmente nonostante il corpo di contenimento protettivo.

Quest'ultimo è costituito da due parti saldate a ultrasuoni per garantire una tenuta perfetta. Gli indicatori di livello olio sono testati singolarmente per verificare l'assenza di perdite con una pressione dell'aria di 3 bar.

Possono essere utilizzati anche in contenitori pressurizzati. Sono disponibili i risultati dei test di resistenza alla pressione.

Il riflettore è una striscia di alluminio anodizzato incolore con linee di marcatura o una scala di temperatura. La scala graduata si trova all'esterno della colonna del liquido ed è quindi ben protetta.

L'indicatore di livello olio viene fornito con un corpo di contenimento protettivo pronto per il montaggio.

Specifiche

Corpo di contenimento protettivo

  • Lega di zinco pressofusaP
  • Plastica (poliammide PA-HP)PT

Corpo
Plastica
Poliammide trasparente (PA 6-T)

  • Resistente all'invecchiamento
  • Elevata resistenza meccanica
  • Resistente a temperature fino a 90 °C
  • Resistente ai solventi,
    ma non adatta all'alcool
  • Evitare il contatto con l'acqua calda

Riflettore
Alluminio

  • Laccato bianco
  • Con due linee di marcatura nere o scala

O-ring in gomma

  • Versione P: NBR (Perbunan®)
  • Versione PT: FPM (Viton®)

Versione P:
Vite di regolazione, dado esagonale, rondella di sicurezza dentata
Acciaio
Zincato, passivato blu


Versione PT:

  • Vite di regolazione
    Acciaio INOX AISI 303
  • Dado esagonale, rondella di sicurezza dentata
    Acciaio INOX AISI 304

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 650.2 Indicatori di livello olio, plastica con corpo di contenimento protettivo disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza termometro
BCon termometro
Mostra / Nascondi colonne
l1bdl2l3l4l5l6l7l8l9s ≈
Spessore max. della parete
Scala termometro

°F
76*35,5M 10-401151819,5-20191220 ... 10068 ... 210
12739M 1222801692321252221120 ... 10032 ... 210
254*44,5M 12-2033012623,5-2121,5120 ... 10032 ... 210
* disponibile solo nella versione PT

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Distanza delle viti l1
Tipo


Corpo di contenimento protettivo


Istruzioni di montaggio

Disegno indicazioni sul montaggio GN 650

Il montaggio degli indicatori di livello olio GN 650.1 è molto semplice ed economico. Sono sufficienti due fori Ø 10,5 e/o Ø 12,5 mm alla distanza l1 nella parete del contenitore. L'indicatore di livello olio può anche essere installato direttamente, cioè senza dado, se la parete del contenitore è dotata di una filettatura di montaggio.
Tutte le singole parti necessarie per il montaggio sono incluse nella dotazione: viti di regolazione con fori per l'olio, dadi esagonali, O-ring e rondelle di sicurezza dentate. Per una perfetta tenuta degli O-ring, le viti non devono essere serrate eccessivamente (max. 12 Nm). Rugosità consigliata della superficie di tenuta RA = 3 μm.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
33,07
più IVA 6,28 €
lordo 39,35 €
In magazzino
ELESA Code: 11376-R
Descrizione: HCX.127/T-AR-P-M12
Peso: 0,280 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90261029
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard