JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 650.4 Indicatori di livello olio Forma stretta

Foto

GN 650.4 Indicatori di livello olio, forma stretta, plastica Tipo: A - Senza termometro, senza telaio di protezione
ELESA original design
code: HCZ. / HCZ-VT
Tipo: A - Senza termometro, senza telaio di protezione
GN 650.4 Indicatori di livello olio, forma stretta, plastica Tipo: A - Senza termometro, senza telaio di protezione GN 650.4 Indicatori di livello olio, forma stretta, plastica Tipo: AK - Senza termometro, senza telaio di protezione, con vite in plastica GN 650.4 Indicatori di livello olio, forma stretta, plastica Tipo: AS - Senza termometro, con telaio di protezione GN 650.4 Indicatori di livello olio, forma stretta, plastica Tipo: B - Con termometro, senza telaio di protezione GN 650.4 Indicatori di livello olio, forma stretta, plastica Tipo: BK - Con termometro, senza telaio di protezione, con vite in plastica GN 650.4 Indicatori di livello olio, forma stretta, plastica Tipo: BS - Con termometro, con telaio di protezione

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli indicatori di livello olio GN 650.4 sono caratterizzate dalle dimensioni ridotte. Il livello del liquido è visibile anche da posizioni laterali.

Il corpo in poliammide è costituito da due parti saldate a ultrasuoni. Gli indicatori di livello olio sono testati singolarmente per verificare l'assenza di perdite con una pressione dell'aria di 3 bar.

Possono essere utilizzati anche su serbatoi pressurizzati. Sono disponibili i risultati dei test di resistenza a pressione.

Come schermo di contrasto viene utilizzata una striscia di alluminio laccato bianco che mostra le linee di marcatura o la scala di temperatura.

Come precauzione, la scala è posizionata dietro e all'esterno della colonna del liquido.

Il telaio di protezione è progettato per aumentare la resistenza dell'indicatore assorbendo gli urti. Il telaio di protezione è montato sull'indicatore.

Specifiche

Corpo in plastica
Poliammide trasparente (PA 6-T)

  • Resistente all'invecchiamento
  • Elevata resistenza meccanica
  • Resistente a temperature fino a 90 °C
  • Resistente ai solventi,
    ma non adatta all'alcool
  • Evitare il contatto con l'acqua calda

Corpo di contenimento protettivo
Plastica (poliammide PA-HP)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Nero, finitura matt

Riflettore
Alluminio

  • Laccato bianco
  • Con due linee di marcatura nere o scala

O-ring
Gomma NBR (Perbunan®)


Vite di regolazione, dado esagonale, rondella di sicurezza dentata

  • Tipo A / B / AS / BS:
    Acciaio, zincato, passivato blu
  • Tipo AK /BK: Plastica (PA)
    Rinforzi in fibra di vetro, nero finitura matt
    Coppia di serraggio max. 6 Nm

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 650.4 Indicatori di livello olio, forma stretta, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza termometro, senza telaio di protezione
BCon termometro, senza telaio di protezione
AKSenza termometro, senza telaio di protezione, con vite in plastica
BKCon termometro, senza telaio di protezione, con vite in plastica
ASSenza termometro, con telaio di protezione
BSCon termometro, con telaio di protezione
Mostra / Nascondi colonne
l1b1b2d
Tipo A / AS
Tipo B / BS

Tipo AK
Tipo BK
l2l3l4l5l6l7l8l9l10s ≈
Spessore max.
della parete
Scala termometro
°C

°F
762227M 10M 122340991811,51517,510514,51220 ... 10068 ... 210
1272227M 12M 1223801502311,51517,515614,5100 ... 10032 ... 210
2542227M 12M 122320327823121517,528415100 ... 10032 ... 210

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Distanza delle viti l1
Tipo






Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
13,67
più IVA 2,60 €
lordo 16,27 €
In magazzino
ELESA Code: 11382
Descrizione: HCZ.76
Peso: 0,085 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90261029
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard