JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 663 Tappi di sfiato Plastica

Foto

GN 663 Tappi di sfiato, plastica Tipo: A - Senza astina di livello
ELESA original design
code: SFN. / SFP. / SFP+a
Tipo: A - Senza astina di livello
GN 663 Tappi di sfiato, plastica Tipo: A - Senza astina di livello GN 663 Tappi di sfiato, plastica Tipo: B - Con astina di livello

Descrizione del prodotto

Informazioni

Per il funzionamento e i criteri operativi dei tappi di sfiato GN 663 vedere la descrizione del funzionamento.

I tappi di sfiato possono essere collegati per mezzo di un raccordo filettato o a baionetta (BA) al filtro di riempimento GN 664 o GN 664.1.

Il tipo a baionetta può essere assicurato con la catenella.

Le marcature MAX-MIN possono essere facilmente applicate ai lati piani dell'astina di livello (vedere GN 109).

Specifiche

Plastica

  • Resistente a temperature fino a 100 °C
  • Parte superiore (calotta)
    arancione, RAL 2004OROR
  • Parte inferiore (parte filettata / baionetta)
    Nero, finitura matt

Guarnizione di tenuta
Gomma NBR (Perbunan®)


Filtro aria in PU espanso (poliuretano)

  • Filtrazione 40 µm
  • Resistente a temperature fino a 100 °C

Astina di livello
Acciaio, fosfatato


RoHS

Su richiesta

Marcature di livello del fluido / lunghezze speciali
vedere GN 109
Tappo senza dicitura "OIL" o altra dicitura

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 663 Tappi di sfiato, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza astina di livello
B*Con astina di livello

N° identificativo

2Con paraspruzzi, con filtro in PU
4Senza paraspruzzi, con filtro in PU
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Filettatura
d3d4d5d6d7l1l2l3l4l5l6
70G 3/4-683516-15663--173
70G 1 1/4-68-23-17-59--179
70G 2-68-23-17-59--179
70-BA3968--23---1456179
* disponibile solo per il n° identificativo 2

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Baionetta d3
Filettatura d2
Tipo


N° identificativo


Descrizione del funzionamento

Disegno Funzionamento GN 663

I tappi di sfiato GN 663 vengono normalmente per sfiatare i serbatoi dell'olio di grandi dimensioni il cui livello è soggetto a rapide variazioni. Questi richiedono una portata d'aria elevata durante lo sfiato/ventilazione (i Tappi di sfiato GN 552 sono solitamente sufficienti per i contenitori e gli ingranaggi più piccoli).

Se agitato, l'olio potrebbe fuoriuscire. Con paraspruzzi adeguatamente allineati e sagomati (vedere disegno schematico), questi tappi di sfiato impediscono la fuoriuscita dell'olio senza interrompere sostanzialmente il processo di ventilazione/sfiato (compensazione della pressione).

I paraspruzzi possono essere tralasciati se la loro funzione non è più necessaria o se si desidera una portata d'aria massima.

Il filtro viene utilizzato per proteggere l'olio da contaminazioni esterne (polvere). Il filtro da 40 µm è realizzato in schiuma poliuretanica. Il filtro di questi tappi di sfiato è voluminoso per garantire una maggiore durata; questo significa che non si intasa troppo velocemente.

Disegno GN 663 1. Disegno GN 663 2.

Portata d'aria [l/min] in funzione della differenza
di pressione Δp [mbar] contenitore / spazio esterno
con filtro (40 µm): 70-G2, 70-G3/4, 70-BA39, 70-G3/4
senza filtro: 70-G2
Tipo senza paraspruzzi (n° identificativo 4)

Portata d'aria [l/min] in funzione della differenza
di pressione Δp [mbar] contenitore / spazio esterno
con filtro (40 µm): 70-G3/4, 70-G1 1/4, 70-BA39
senza filtro: 70-G2
Tipo con paraspruzzi (n° identificativo 2)

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
13,29
più IVA 2,53 €
lordo 15,82 €
In magazzino
ELESA Code: 54731
Descrizione: SFN.70 BA+F
Peso: 0,081 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90268080