JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 664 Filtri di riempimento per installazione verticale

Foto

GN 664 Filtro di riempimento per installazione verticale Filettatura d<sub>1</sub>: G 1 1/4
ELESA original design
code: FRB+C

Descrizione del prodotto

Informazioni

I filtri di riempimento GN 664 sono disponibili con flangia di montaggio per attacco filettato o a baionetta (BA). Impediscono l'ingresso di impurità grossolane durante il riempimento.

La dotazione comprende sei viti autofilettanti.

Specifiche

Flangia filettata
Plastica

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Nero, finitura matt

Filtro di riempimento
Plastica
Tecnopolimero (polipropilene PP)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 90 °C
  • Nero, finitura matt

Flangia per fissaggio a baionetta
Acciaio, zincato, passivato blu


Guarnizione di tenuta in sughero
Impregnato con gomma


RoHS

Su richiesta

Flangia di montaggio senza filtro di riempimento

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 664 Filtro di riempimento per installazione verticale disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Filettatura
d2
Baionetta
BA
l1d3d4d5d6l2l3l4l5
G 1 1/4-948356-49239--
-BA 399483-5849--207
1) I tappi di sfiato devono essere ordinati separatamente.

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Baionetta d2
Filettatura d1
Lunghezza filtro l1

Dimensioni di montaggio (schema dei fori)

Disegno Montaggio GN 664

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,97
più IVA 2,27 €
lordo 14,24 €
In magazzino
ELESA Code: 9201
Descrizione: FRB+C FLANGIA-BAIO+CEST.FTR.
Peso: 0,130 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90268080
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard