JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 664.1 Filtri di riempimento per montaggio laterale

Foto

GN 664.1 Filtri di riempimento per montaggio laterale Filettatura d<sub>1</sub>: G 1 1/4
ELESA original design
code: PLRF+C

Descrizione del prodotto

Informazioni

I filtri di riempimento GN 664.1 sono disponibili con flangia di montaggio per attacco filettato o a baionetta (BA). Impediscono l'ingresso di impurità grossolane durante il riempimento.

La flangia laterale è fissata con 7 viti M6 sulla parete del serbatoio. Durante l'installazione è importante che la flangia non venga serrata eccessivamente (coppia max. 8 Nm) per evitare la deformazione della flangia e il possibile indebolimento della guarnizione di tenuta.

Le viti di montaggio M6 per la flangia laterale non sono incluse nella dotazione.

Specifiche

Flangia filettata
Plastica

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Nero, finitura matt

Filtro di riempimento
Plastica (polipropilene PP)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 90 °C
  • Nero, finitura matt

Flangia per fissaggio a baionetta
Acciaio, zincato, passivato blu


Guarnizione di tenuta in sughero
Impregnato con gomma


RoHS

Accessorio

Tappi di sfiato GN 663
Tappi di sfiato GN 774
Tappi di sfiato GN 774.1

Su richiesta

Flangia di montaggio senza filtro di riempimento

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 664.1 Filtri di riempimento per montaggio laterale disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Filettatura
d2
Baionetta
BA
d3d4h1h2l1l2s
G 1 1/4BA 3949718921481177

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Filettatura d1
Baionetta d2

Vista frontale con schema dei fori

Disegno GN 664.1 foro alesato

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
33,36
più IVA 6,34 €
lordo 39,70 €
In magazzino
ELESA Code: 49411
Descrizione: PLRF+C P. LAT-FIL+CEST.FIR
Peso: 0,300 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90268080