JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 706.3 Anelli di bloccaggio per alberi filettati Acciaio

Foto

GN 706.3 Anelli di bloccaggio per alberi filettati, acciaio

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le dimensioni esterne degli anelli di bloccaggio per alberi filettati GN 706.3 corrispondono a quelle degli anelli di bloccaggio con intaglio GN 706.2. Il foro tuttavia è dotato di una filettatura interna che consente di avvitare l'anello di bloccaggio come un dado, ad esempio a una filettatura dell'albero, per limitare il campo di regolazione o la profondità di avvitamento. Il serraggio avviene riducendo l'altezza dell'intaglio senza danneggiare la filettatura.

La filettatura d3 è progettata come foro passante per le misure d1 = da 20 a 32; come foro cieco a partire dalla misura d1 = 42.

Specifiche

AcciaioST

  • Sinterizzato
  • Ossidato a vapore, nero
  • Vite a testa cilindrica DIN 912
    Acciaio, liscio

RoHS

Accessorio

Maniglie a ripresa GN 311
Rondelle di smorzamento GN 7062.30

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 706.3 Anelli di bloccaggio per alberi filettati, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2 6H±0,2d3sx ≈
sporgenza max. della
vite a testa cilindrica
Kit di serraggio
per d3
20M 8M 8 x 19M 32,11-
22M 10M 10 x 19M 32,10,8-
26M 12M 12 x 1,511M 42,11,6-
32M 16M 16 x 1,511M 42,10,7GN 311-30-M4-12-SW
42M 20M 20 x 1,515M 530,6GN 311-30-M5-15-SW
48-M 24 x 1,515M 530GN 311-45-M5-16-SW
55-M 30 x 1,515M 630,4GN 311-45-M6-18-SW

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro esterno d1
Filettatura d2
Filettatura fine d2
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,54
più IVA 1,24 €
lordo 7,78 €
In magazzino
Peso: 0,015 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900