GN 311 Maniglie a ripresa per anelli di bloccaggio

Maniglie a ripresa GN 311: per anelli di bloccaggio

Descrizione del prodotto

Per gli anelli di bloccaggio delle famiglie standard GN 706... e GN 707..., le maniglie a ripresa GN 311 si inseriscono al posto della vite ad esagono incassato DIN 912. Questo consente di regolare gli anelli di bloccaggio in modo semplice e rapido, senza l'ausilio di attrezzi.

La tabella dimensionale degli anelli di bloccaggio mostra la maniglia a ripresa corrispondente alla dimensione di ciascun anello d1.

Gli anelli di bloccaggio con intaglio GN 706.2 abbinati alle maniglie a leva sono disponibili con il codice GN 706.4.

Specifiche

  • Impugnatura
    Lega di zinco pressofusa
    Rivestimento con polveri
    nero, RAL 9005, finitura testurizzataSWSW

  • Inserto filettato
    Acciaio INOX AISI 303

  • Vite di ritegno
    Acciaio INOX AISI 304

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 311 Maniglie a ripresa, per anelli di bloccaggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d0
= Anello di bloccaggio Ø d1
l1d1h2d2d3l2h1h3
16-22M 375,710,582422
202222M 385,710,5102422
26-22M 497,210,5102624
303230M 4127,213123230
36-30M 5138,7131233,531
42-30M 5158,713143533
48-45M 5168,7131636,534
55-45M 61810131638,536
60-45M 61910131639,537
65-45M 62010131840,538

Selezione e configurazione articolo

l1
d1
h2
Colore
SW
l1
d1
h2
Colore
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,42
più IVA 1,60 €
lordo 10,02 €
In magazzino
Peso: 0,028 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
GN 311-22-M3-7-SWGN 311-22-M3-8-SWGN 311-22-M4-9-SWGN 311-30-M4-12-SWGN 311-30-M5-13-SWGN 311-30-M5-15-SWGN 311-45-M5-16-SWGN 311-45-M6-18-SWGN 311-45-M6-19-SWGN 311-45-M6-20-SW