JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7062.2 Anelli di bloccaggio con intaglio in acciaio INOX con fori flangiati

Foto

GN 7062.2 Anelli di bloccaggio con intaglio in acciaio INOX, con fori flangiati Tipo: A - Con due fori passanti
Tipo: A - Con due fori passanti
GN 7062.2 Anelli di bloccaggio con intaglio in acciaio INOX, con fori flangiati Tipo: A - Con due fori passanti GN 7062.2 Anelli di bloccaggio con intaglio in acciaio INOX, con fori flangiati Tipo: B - Con due fori svasati per viti a testa cilindrica GN 7062.2 Anelli di bloccaggio con intaglio in acciaio INOX, con fori flangiati Tipo: C - Con due fori filettati
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli anelli di bloccaggio con intaglio in acciaio INOX GN 7062.2 consentono ad esempio il fissaggio degli assi al corpo di contenimento o l'installazione di ruote e rondelle sugli alberi.

Si possono assemblare in modo semplice e sicuro applicando un'elevata forza di serraggio per ridurre l'altezza dell'intaglio, senza danneggiare la superficie di alberi e assi.

La filettatura d3 è progettata come foro passante per le misure d1 = da 30 a 36; come foro cieco a partire dalla misura d1 = 42.

Specifiche

Acciaio INOXNI
Acciaio sinterizzato AISI 316 LHC


Vite a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Accessorio

Maniglie a ripresa GN 311
Rondelle di smorzamento GN 7062.30

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 7062.2 Anelli di bloccaggio con intaglio in acciaio INOX, con fori flangiati disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon due fori passanti
BCon due fori svasati per viti a testa cilindrica
CCon due fori filettati
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H10
tolleranza
albero
raccomandata h11
Serie di
fori alesati 1




Serie di
fori alesati 2
±0,2d3d4d5d6mSerie di
fori alesati 1




Serie di
fori alesati 2
sx ≈
sporgenza max. della
vite a testa cilindrica
Kit di serraggio per d3
30B 12-11M 44,53,5M 421-2,10,7GN 311-30-M4-12-SW
32B 14-11M 44,53,5M 423-2,10,7GN 311-30-M4-12-SW
36B 15B 1613M 55,54,5M 525,5262,11,4GN 311-30-M5-13-SW
42B 18B 2015M 55,54,5M 5303130,6GN 311-30-M5-15-SW
48B 22B 2515M 56,55,5M 63536,530GN 311-45-M5-16-SW
55B 28B 3015M 66,55,5M 641,542,530,5GN 311-45-M6-18-SW
60B 32B 3515M 66,55,5M 64647,540,4GN 311-45-M6-19-SW
65B 40-15M 66,55,5M 652,5-40,5GN 311-45-M6-20-SW

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
d2
Materiale

Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
16,79
più IVA 3,19 €
lordo 19,98 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,12 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,037 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").