JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7072.1 Anelli di bloccaggio scomponibili Acciaio INOX, con fori filettati di montaggio

Foto

GN 7072.1 Anelli di bloccaggio scomponibili, acciaio INOX, con fori filettati di montaggio Tipo: A - Fori filettati di montaggio, radiali
Tipo: A - Fori filettati di montaggio, radiali
GN 7072.1 Anelli di bloccaggio scomponibili, acciaio INOX, con fori filettati di montaggio Tipo: A - Fori filettati di montaggio, radiali GN 7072.1 Anelli di bloccaggio scomponibili, acciaio INOX, con fori filettati di montaggio Tipo: B - Fori filettati di montaggio, assiali
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I fori filettati di montaggio degli anelli di bloccaggio scomponibili GN 7072.1 consentono il fissaggio di squadrette porta dispositivo GN 7062.10 o altri elementi come leve di manovra o camme su alberi e assi.

Si possono assemblare in modo semplice e sicuro applicando un'elevata forza di serraggio per ridurre l'altezza dell'intaglio, senza danneggiare la superficie di alberi e assi. Rispetto agli anelli di bloccaggio con intaglio, gli anelli scomponibili possono essere montati anche radialmente.

La filettatura d3 è progettata come foro passante per le misure d1 = da 30 a 36; come foro cieco a partire dalla misura d1 = 42.

Specifiche

Acciaio INOXNI AISI 316 LHC
Sinterizzato


Vite a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 7072.1 Anelli di bloccaggio scomponibili, acciaio INOX, con fori filettati di montaggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AFori filettati di montaggio, radiali
BFori filettati di montaggio, assiali
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H10
Serie di
fori alesati 1

Serie di fori alesati 2
±0,2d3d4l1l2mk
Serie di
fori alesati 1

Serie di
fori alesati_2
stx ≈
sporgenza max. della
vite a testa cilindrica
Kit di serraggio per d3
30B 12-11M 4M 3131589,7-2,140,7GN 311-30-M4-12-SW
32B 14-11M 4M 31415,5810,8-2,140,7GN 311-30-M4-12-SW
36B 15B 1613M 5M 41519,91011,7122,15,51,4GN 311-30-M5-13-SW
42B 18B 2015M 5M 41724,71213,714,335,50,6GN 311-30-M5-15-SW
48B 22B 2515M 5M 42026,51216,417,235,50GN 311-45-M5-16-SW
55B 28B 3015M 6M 522,531,61818,719,3370,5GN 311-45-M6-18-SW
60B 32B 3515M 6M 52533,21821,222470,4GN 311-45-M6-19-SW
65B 40-15M 6M 527,534,61824,7-470,5GN 311-45-M6-20-SW

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
d2
Materiale

Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
25,48
più IVA 4,84 €
lordo 30,32 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,12 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,035 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269096