JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 709.25 Puntali di bloccaggio in acciaio INOX con filettatura interna

Foto

GN 709.25 Puntali di bloccaggio in acciaio INOX, con filettatura interna Tipo: B - Superficie di contatto liscia
Tipo: B - Superficie di contatto liscia
GN 709.25 Puntali di bloccaggio in acciaio INOX, con filettatura interna Tipo: B - Superficie di contatto liscia GN 709.25 Puntali di bloccaggio in acciaio INOX, con filettatura interna Tipo: BR - Superficie di contatto liscia, con ritorno automatico
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I puntali di bloccaggio GN 709.25 vengono utilizzati come supporti mobili o per il bloccaggio di pezzi in lavorazione, oltre che come arresti.

Dopo il bloccaggio, le superfici di contatto dei puntali ritornano automaticamente nella posizione iniziale. In questo modo si evita che il cuscinetto si blocchi in posizione inclinata durante l'inserimento del pezzo in lavorazione.

Il cuscinetto può essere ruotato di un massimo di 9° ed è assicurato contro un'ulteriore rotazione.

Specifiche

  • Acciaio INOX AISI 431
    Temprato

  • Sfera
    Acciaio INOX AISI 420C
    Nichelato

  • Elemento a molla
    Plastica (PUR)
    (Tipo BR)

RoHS

Su richiesta

  • Sfera dentata in metallo duro

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 709.25 Puntali di bloccaggio in acciaio INOX, con filettatura interna disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BSuperficie di contatto liscia
BRSuperficie di contatto liscia, con ritorno automatico
Mostra / Nascondi colonne
d1 n6d2d3d4
Ø sfera
d5  H7
Foro
di posizionamento
l1 ±0,02Tipo B

Tipo BR
l3 max.Tipo B

Tipo BR
t min.
per carico statico max.
Tipo B


Tipo BR
Carico statico
max. in kN
12M 37,2101211173,23,261210
18M 410,5161817234481425
28M 520252825345,56132290

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
31,61
più IVA 6,01 €
lordo 37,62 €
In magazzino
Peso: 0,008 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84662020
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 709.25-12-BGN 709.25-12-BRGN 709.25-18-BGN 709.25-18-BRGN 709.25-28-BGN 709.25-28-BR