JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 711 Righe graduate Acciaio INOX / plastica, autoadesive

Foto

GN 711 Righe graduate, acciaio INOX / plastica, autoadesive Materiale: KUS - Plastica
Tipo: W - Numeri disposti orizzontalmente (sequenze di numeri L, M, R)
Sequenza dei numeri: L
Materiale: KUS - Plastica
Tipo: W - Numeri disposti orizzontalmente (sequenze di numeri L, M, R)
Sequenza dei numeri: L
GN 711 Righe graduate, acciaio INOX / plastica, autoadesive Materiale: KUS - Plastica
Tipo: W - Numeri disposti orizzontalmente (sequenze di numeri L, M, R)
Sequenza dei numeri: L GN 711 Righe graduate, acciaio INOX / plastica, autoadesive Materiale: KUS - Plastica
Tipo: W - Numeri disposti orizzontalmente (sequenze di numeri L, M, R)
Sequenza dei numeri: M GN 711 Righe graduate, acciaio INOX / plastica, autoadesive Materiale: KUS - Plastica
Tipo: W - Numeri disposti orizzontalmente (sequenze di numeri L, M, R)
Sequenza dei numeri: R GN 711 Righe graduate, acciaio INOX / plastica, autoadesive Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: S - Numeri disposti verticalmente (sequenze di numeri U, M, O)
Sequenza dei numeri: M GN 711 Righe graduate, acciaio INOX / plastica, autoadesive Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: S - Numeri disposti verticalmente (sequenze di numeri U, M, O)
Sequenza dei numeri: O GN 711 Righe graduate, acciaio INOX / plastica, autoadesive Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: S - Numeri disposti verticalmente (sequenze di numeri U, M, O)
Sequenza dei numeri: U
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le righe graduate GN 711 consentono di leggere la posizione dei morsetti di collegamento per attuatori lineari. Con le frecce di riferimento GN 711.1 è possibile contrassegnare punti di riferimento sulle righe graduate o posizioni di riferimento sulle macchine.

La pellicola adesiva nella parte posteriore consente di applicare le righe graduate o le frecce di riferimento su tutte le superfici adatte dopo averle pulite e aver rimosso la pellicola protettiva. La parte superiore delle righe graduate in acciaio INOX è inoltre protetta da un'ulteriore pellicola.

Le frecce di riferimento GN 711.1 per righe graduate devono essere ordinate separatamente.

Specifiche

  • Acciaio INOXNI
    • Spessore 0,6 mm
    • Scala graduata incisa chimicamente

  • PlasticaKUS
    • Spessore 0,3 mm
    • Sfondo argento
    • Scala graduata stampata

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 711 Righe graduate, acciaio INOX / plastica, autoadesive disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

WNumeri disposti orizzontalmente (sequenze di numeri L, M, R)
SNumeri disposti verticalmente (sequenze di numeri U, M, O)
Lunghezza l (scala graduata)
50100150200300400500750*1000*
* La versione NI di questa lunghezza è costituita da due parti.

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale


Lunghezza l (scala graduata)
Tipo


Sequenza dei numeri

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,32
più IVA 0,25 €
lordo 1,57 €
In magazzino
Peso: -
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39199080
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 711-NI-50-W-LGN 711-NI-50-W-MGN 711-NI-50-W-RGN 711-NI-50-S-MGN 711-NI-50-S-UGN 711-NI-50-S-OGN 711-KUS-50-W-LGN 711-KUS-50-W-MGN 711-KUS-50-W-RGN 711-KUS-50-S-MGN 711-KUS-50-S-UGN 711-KUS-50-S-OGN 711-NI-100-W-LGN 711-NI-100-W-MGN 711-NI-100-W-RGN 711-NI-100-S-MGN 711-NI-100-S-UGN 711-NI-100-S-OGN 711-KUS-100-W-LGN 711-KUS-100-W-MGN 711-KUS-100-W-RGN 711-KUS-100-S-MGN 711-KUS-100-S-UGN 711-KUS-100-S-OGN 711-NI-150-W-LGN 711-NI-150-W-MGN 711-NI-150-W-RGN 711-NI-150-S-MGN 711-NI-150-S-UGN 711-NI-150-S-OGN 711-KUS-150-W-LGN 711-KUS-150-W-MGN 711-KUS-150-W-RGN 711-KUS-150-S-MGN 711-KUS-150-S-UGN 711-KUS-150-S-OGN 711-NI-200-W-LGN 711-NI-200-W-MGN 711-NI-200-W-RGN 711-NI-200-S-MGN 711-NI-200-S-UGN 711-NI-200-S-OGN 711-KUS-200-W-LGN 711-KUS-200-W-MGN 711-KUS-200-W-RGN 711-KUS-200-S-MGN 711-KUS-200-S-UGN 711-KUS-200-S-OGN 711-NI-300-W-LGN 711-NI-300-W-MGN 711-NI-300-W-RGN 711-NI-300-S-MGN 711-NI-300-S-UGN 711-NI-300-S-OGN 711-KUS-300-W-LGN 711-KUS-300-W-MGN 711-KUS-300-W-RGN 711-KUS-300-S-MGN 711-KUS-300-S-UGN 711-KUS-300-S-OGN 711-NI-400-W-LGN 711-NI-400-W-MGN 711-NI-400-W-RGN 711-NI-400-S-MGN 711-NI-400-S-UGN 711-NI-400-S-OGN 711-KUS-400-W-LGN 711-KUS-400-W-MGN 711-KUS-400-W-RGN 711-KUS-400-S-MGN 711-KUS-400-S-UGN 711-KUS-400-S-OGN 711-NI-500-W-LGN 711-NI-500-W-MGN 711-NI-500-W-RGN 711-NI-500-S-MGN 711-NI-500-S-UGN 711-NI-500-S-OGN 711-KUS-500-W-LGN 711-KUS-500-W-MGN 711-KUS-500-W-RGN 711-KUS-500-S-MGN 711-KUS-500-S-UGN 711-KUS-500-S-OGN 711-NI-750-W-LGN 711-NI-750-W-MGN 711-NI-750-W-RGN 711-NI-750-S-MGN 711-NI-750-S-UGN 711-NI-750-S-OGN 711-KUS-750-W-LGN 711-KUS-750-W-MGN 711-KUS-750-W-RGN 711-KUS-750-S-MGN 711-KUS-750-S-UGN 711-KUS-750-S-OGN 711-NI-1000-W-LGN 711-NI-1000-W-MGN 711-NI-1000-W-RGN 711-NI-1000-S-MGN 711-NI-1000-S-UGN 711-NI-1000-S-OGN 711-KUS-1000-W-LGN 711-KUS-1000-W-MGN 711-KUS-1000-W-RGN 711-KUS-1000-S-MGN 711-KUS-1000-S-UGN 711-KUS-1000-S-O