JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 725.2 Adattatori per il montaggio delle maniglie a ponte per armadi GN 725.1 su tubi/barre

Foto

GN 725.2 Adattatori, per il montaggio delle maniglie a ponte per armadi GN 725.1 su tubi/barre
Original design
code: ADT

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli adattatori GN 725.2 consentono di montare le maniglie a ponte per armadi GN 725.1 su tubi/barre con diametro compreso tra 28,6 mm e 32 mm.

Specifiche

  • Plastica
    Tecnopolimero (poliammide PA)
    • Rinforzo in fibra di vetro

    • Resistente a temperature fino a 130 °C

    • nero, finitura matt


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 725.2 Adattatori, per il montaggio delle maniglie a ponte per armadi GN 725.1 su tubi/barre disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Dimensione nominale

min.

max.
abd2h1h2h3l1l2sper maniglie a ponte per armadi
3028,632142351,511455,51,51,5GN 725.1-86
3028,632162561,513516,51,51,5GN 725.1-117

Selezione e configurazione articolo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,74
più IVA 0,33 €
lordo 2,07 €
In magazzino
ELESA Code: 260051
Descrizione: ADT-M.643-FM/100
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 725.2-30-14-23GN 725.2-30-16-25