JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 725.1 Maniglie a ponte per armadi Plastica

Foto

GN 725.1 Maniglie a ponte per armadi, plastica
Original design
code: M.643 FM

Descrizione del prodotto

Informazioni

Grazie al loro profilo ellittico, le maniglie a ponte per armadi GN 725.1 sono estremamente ergonomiche.

Specifiche

  • Plastica
    Tecnopolimero (polipropilene PP)
    • Resistente agli urti

    • Resistente a temperature fino a 100 °C

    • nero, finitura matt


  • Boccola
    Ottone

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 725.1 Maniglie a ponte per armadi, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Lunghezza labdh1h2t
86 ±0,514235,444155,5
117 ±0,516256,449156
132 ±116266,453158,5
179 ±116276,457156

Selezione e configurazione articolo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,10
più IVA 0,97 €
lordo 6,07 €
In magazzino
ELESA Code: 137301
Descrizione: M.643 FM/100 B-5
Peso: 0,042 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 725.1-86GN 725.1-117GN 725.1-132GN 725.1-179