JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 731.2 Maniglie da incasso con chiusura a levetta con levetta di chiusura in acciaio, funzionamento con chiave a tubo o chiave

Foto

GN 731.2 Maniglie da in casso con chiusura a levetta, con levetta di chiusura in acciaio, funzionamento con chiave a tubo o chiave Tipo: SC - Con chiave (stessa serratura)
N° identificativo: 1 - Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a sinistra
ELESA original design
code: PR-CH / LPR
Tipo: SC - Con chiave (stessa serratura)
N° identificativo: 1 - Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a sinistra
GN 731.2 Maniglie da in casso con chiusura a levetta, con levetta di chiusura in acciaio, funzionamento con chiave a tubo o chiave Tipo: SC - Con chiave (stessa serratura)
N° identificativo: 1 - Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a sinistra GN 731.2 Maniglie da in casso con chiusura a levetta, con levetta di chiusura in acciaio, funzionamento con chiave a tubo o chiave Tipo: DK - Con innesto triangolare (DK6,5)
N° identificativo: 1 - Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a sinistra GN 731.2 Maniglie da in casso con chiusura a levetta, con levetta di chiusura in acciaio, funzionamento con chiave a tubo o chiave Tipo: SM - Con chiave (serratura diversa, con chiave passe-partout)
N° identificativo: 1 - Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a sinistra GN 731.2 Maniglie da in casso con chiusura a levetta, con levetta di chiusura in acciaio, funzionamento con chiave a tubo o chiave Tipo: SU - Con chiave (serratura diversa)
N° identificativo: 2 - Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a destra GN 731.2 Maniglie da in casso con chiusura a levetta, con levetta di chiusura in acciaio, funzionamento con chiave a tubo o chiave Tipo: VDE - Con doppia mappa
N° identificativo: 1 - Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a sinistra GN 731.2 Maniglie da in casso con chiusura a levetta, con levetta di chiusura in acciaio, funzionamento con chiave a tubo o chiave Tipo: VK - Con albero quadro
N° identificativo: 2 - Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a destra

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie da incasso con chiusura a levetta GN 731.2 vengono utilizzate in applicazioni che, oltre al meccanismo di chiusura, richiedono un incavo sagomato, ad esempio quando le manopole non possono sporgere per motivi di spazio. Funzionano con una rotazione massima di 90° che porta la levetta di chiusura in posizione di blocco dietro il telaio della porta.

Le levette di chiusura con angoli di curvatura diversi coprono una distanza di chiusura A1 o A2 da 11 a 35 mm. È anche possibile scegliere la lunghezza della levetta di chiusura.

A seconda del tipo, le maniglie sono fornite con 2 chiavi a tubo in plastica o 2 chiavi in ottone. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni finali.

Per i tipi con serratura identica, la stessa chiave consente di aprire tutte le serrature. Per i tipi con serrature diverse, esistono oltre 400 varianti (tipo SU) o 160 varianti (tipo SM) di serrature e chiavi numerate.

I dettagli sulla capacità di carico F1 e F2 si riferiscono a pareti di spessore s = 1,5 mm.

Le maniglie da incasso con chiusura a levetta GN 731.2 sono fornite con levetta di chiusura sciolta.

Specifiche

Corpo di contenimento, bullone di azionamento
Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • grigio-nero, RAL 7021, finitura mattSGSG

Levetta di chiusura
Acciaio, zincato


Cilindro serratura
Lega di zinco pressofusa


Chiave
Ottone, nichelato


Rondella, vite (tipo SC, SU, SM)
Acciaio, zincato


Rondella, vite (tipo DK, VK, VDE)
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 731.2 Maniglie da in casso con chiusura a levetta, con levetta di chiusura in acciaio, funzionamento con chiave a tubo o chiave disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

SCCon chiave (stessa serratura)
SUCon chiave (serratura diversa)
SMCon chiave (serratura diversa, con chiave passe-partout)
DKCon innesto triangolare (DK6,5)
VKCon albero quadro
VDECon doppia mappa

N° identificativo

1Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a sinistra
2Azionamento nella posizione raffigurata, in alto a destra
Mostra / Nascondi colonne
Piegatura levetta zA1A2Lunghezza levetta lF1
in N
F2
in N
023231822324636001500
22125252835-36001500
51828303336-36001500
8153133---36001500
12113527---36001500

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Tipo






Piegatura levetta z
Lunghezza levetta l
N° identificativo


Colore
SG

Istruzioni di progettazione e montaggio

MD731.2_MT-32214-1

  1. Per l’installazione, praticare un’apertura nella porta o nello sportello, come indicato nel disegno.

La dimensione y dell'incavo dipende dallo spessore della lamiera della porta. I valori corretti sono riportati nella tabella.

Mostra / Nascondi colonne
Spessore della parete sx +0,3y +0,1
0,7 ... 1,011030,5
> 1,0 ... 1,511030,7
> 1,5 ... 2,211031,7

  1. Sbavare l'incavo prima di inserire la maniglia da incasso.

  2. Inserire innanzitutto la parte superiore della maniglia da incasso nell'apertura.

  3. Quindi inserire la parte inferiore finché gli elementi della chiusura non scattano in posizione.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,08
più IVA 2,11 €
lordo 13,19 €
In magazzino
Peso: 0,026 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000