JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7336 Manopole zigrinate senza inserto filettato

Foto

GN 7336 Manopole zigrinate, plastica, senza inserto filettato

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le manopole zigrinate GN 7336 sono disponibili anche senza inserto filettato, con calottina rimovibile, e possono essere dotate di inserti specifici dall'utente. L'inserto deve essere fissato assialmente con un controdado o un anello di ritegno sul colletto inferiore della manopola zigrinata.

Specifiche

Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 130 °C
  • Nero, finitura matt

Calottina in plastica
grigio chiaro, finitura matt


RoHS

Su richiesta

Calottina in altri colori

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 7336 Manopole zigrinate, plastica, senza inserto filettato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d3d4h1h2s1s2A/F -0,1/-0,4
34166,12110,55410
42198,126135513
532410,132165617

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche


Diametro impugnatura d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,51
più IVA 0,29 €
lordo 1,80 €
In magazzino
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000