JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7336.5 Manopole zigrinate con prigioniero filettato con perno sferico / in ottone / in plastica

Foto

GN 7336.5 Manopole zigrinate con perno sferico / in ottone / in plastica Tipo: MS - Perno in ottone
Tipo: MS - Perno in ottone
GN 7336.5 Manopole zigrinate con perno sferico / in ottone / in plastica Tipo: MS - Perno in ottone GN 7336.5 Manopole zigrinate con perno sferico / in ottone / in plastica Tipo: KU - Perno in plastica (poliacetale POM) GN 7336.5 Manopole zigrinate con perno sferico / in ottone / in plastica Tipo: ZK - Perno sferico
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le manopole zigrinate GN 7336.5, tipo MS/KU, con perni in ottone o plastica vengono utilizzate quando è necessario evitare ammaccature o danni da pressione.

Le manopole zigrinate GN 7336.5, tipo ZK, sono dotate di un perno sferico il cui diametro d6 è inferiore al diametro del nucleo della filettatura. La versione con perno sferico è adatta ad accogliere gli spintori GN 631 / GN 631.5 che devono essere ordinati separatamente.

Le manopole zigrinate GN 7336.5 sono caratterizzate dal design gradevole in combinazione con la forma chiusa (nessuna rientranza sul lato inferiore delle impugnature).

Specifiche

Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 130 °C
  • Nero, finitura matt

Perno filettato
Acciaio INOX AISI 304


Calotta di protezione
Plastica
Grigio chiaro, finitura matt


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 7336.5 Manopole zigrinate con perno sferico / in ottone / in plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

MSPerno in ottone
KUPerno in plastica (poliacetale POM)
ZKPerno sferico
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1d3d4d5d6 +0,05h1h2l2l3l4
34M 6152025301643,54,52110,511,35,1
42M 82025304019656,126131,51,66,2
53M 10253040502486,57,8321621,97,3

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura l1
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,43
più IVA 0,84 €
lordo 5,27 €
In magazzino
Peso: 0,016 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000