JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7403.1 Filtri in acciaio INOX Stainless Steel

Foto

GN 7403.1 Filtri in acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I filtri in acciaio INOX GN 7403.1 sono adatti all'uso come ricambi per i filtri GN 7405. Si possono anche usare per dispositivi di protezione a monte o a valle di applicazioni specifiche.

A seconda della dimensione delle maglie. possono impedire il passaggio di particelle trasportate da liquidi o gas. Le unità o l’interno dei corpi di contenimento sono così protetti da corpi estranei che, a causa delle loro dimensioni, potrebbero compromettere il funzionamento o la durata.

Lo spazio necessario per il montaggio è indicato nel disegno. Un ulteriore O-ring viene generalmente montato sulla circonferenza come guarnizione.

Specifiche

Filtro
Retina di acciaio INOX AISI 304


Contorno filtro
Plastica (poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 100 °C

RoHS

Su richiesta

Altre dimensioni delle maglie
Retina del filtro in plastica

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 7403.1 Filtri in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Dimensione nominaleDimensione delle maglie
in µm
bd1d2d3d4 +0,1d5 ±0,05s1 +0,1s2 -0,1O-ring
adatto
adatto per misura nominale
d di GN 7405
14100500416,615,71016,618,74216 x 2G 3/8
18100500420,619,71420,622,74220 x 2G 1/2
24100500426,625,72026,628,74226 x 2G 3/4

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale

Dimensione nominale
Dimensione delle maglie

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,20
più IVA 0,23 €
lordo 1,43 €
In magazzino
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84149000