JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7405 Raccordi per filtri in acciaio INOX Stainless Steel

Foto

GN 7405 Raccordi per filtri in acciaio INOX Tipo: A - Raccordo con filettatura interna, a entrambe le estremità
Tipo: A - Raccordo con filettatura interna, a entrambe le estremità
GN 7405 Raccordi per filtri in acciaio INOX Tipo: A - Raccordo con filettatura interna, a entrambe le estremità GN 7405 Raccordi per filtri in acciaio INOX Tipo: B - Raccordo con filettatura femmina/maschio
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I raccordi per filtri in acciaio INOX GN 7405 sono adatti al montaggio nei sistemi di tubazioni come dispositivi di protezione a monte o a valle. A seconda della dimensione delle maglie. possono impedire il passaggio di particelle trasportate da liquidi o gas. Le unità o l’interno dei corpi di contenimento sono così protetti da corpi estranei che, a causa delle loro dimensioni, potrebbero compromettere il funzionamento o la durata.

Il corpo di contenimento è avvitato separatamente attraverso un dado per raccordi che semplifica il montaggio e lo smontaggio e, se necessario, consente di sostituire l'inserto del filtro.

I filtri per la sostituzione o la manutenzione sono disponibili con il codice GN 7403.1.

Specifiche

Corpo di contenimento
Acciaio INOXNI AISI 304


Filtro
Retina di acciaio INOX AISI 304


Contorno filtro
Plastica (poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 100 °C

O-ring
Gomma NBR (Perbunan®)


RoHS

Accessorio

Filtri in acciaio INOX GN 7403.1

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 7405 Raccordi per filtri in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ARaccordo con filettatura interna, a entrambe le estremità
BRaccordo con filettatura femmina/maschio
Mostra / Nascondi colonne
dDimensione maglie
in µm
el1l2l3l4l5s1s2Differenziale di pressione Δ 1 b
Portata in l/min.
Acqua
100 µm
500 µm Olio idraulico (HPL 46) 100 µm 500 µm
G 3/81005004036,51221124536222125718
G 1/21005004540132314494126486115.538.5
G 3/41005005546152516555034961043077.5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale

d
Tipo


Dimensione delle maglie

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
27,92
più IVA 5,30 €
lordo 33,22 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 1,15 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,126 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84149000