JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 743.10 Spie di livello olio Acciaio INOX AISI 316L, resistenti a temperature fino a 180 °C

Foto

GN 743.10 Spie di livello olio, acciaio INOX AISI 316L, resistenti a temperature fino a 180 °C Tipo: AN - Con riflettore in acciaio INOX
Tipo: AN - Con riflettore in acciaio INOX
GN 743.10 Spie di livello olio, acciaio INOX AISI 316L, resistenti a temperature fino a 180 °C Tipo: AN - Con riflettore in acciaio INOX GN 743.10 Spie di livello olio, acciaio INOX AISI 316L, resistenti a temperature fino a 180 °C Tipo: AK - Con riflettore in plastica GN 743.10 Spie di livello olio, acciaio INOX AISI 316L, resistenti a temperature fino a 180 °C Tipo: B - Senza riflettore
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Il robusto vetro antigraffio della spia di livello olio GN 743.10 è sigillato da un O-ring sui bordi. L'effetto di tenuta è indipendente dalla pressione assiale. Grazie ai materiali utilizzati, le spie di livello possono anche essere utilizzate in ambienti particolarmente aggressivi.

Il diametro esterno delle spie di livello dell'olio con esagono incassato corrisponde ai fori di montaggio dei raccordi per tubi secondo DIN 3852.

La guarnizione esterna è inserita in una cavità radiale. Inoltre, questa scanalatura impedisce alla guarnizione di essere espulsa in occasione del serraggio della spia di livello.

Le spie di livello olio GN 743.10 possono essere utilizzate sui serbatoi pressurizzati. Sono disponibili test sulla pressione massima.

Istruzioni di montaggio:
Per il montaggio su pareti di spessore inferiore a 4 mm, utilizzare una ghiera di ritegno GN 7430.

Specifiche

Corpo
Acciaio INOX AISI 316L


Spia di livello
Vetro di sicurezza (ESG)


Riflettore

  • Tipo AK Tecnopolimero (polisulfone)
  • Tipo AN: Acciaio INOX AISI 316L

Anello di fissaggio (tipo B)
Acciaio INOX AISI 316Ti


Guarnizioni
Gomma FPM (Viton®)
Identificazione tramite finitura non nera
della guarnizione


Resistente a temperature fino a 180 °C


RoHS

Accessorio

Ghiere di ritegno GN 7430

Su richiesta

Guarnizioni in gomma NBR e spia di livello in vetro float GN 743.9
Guarnizioni in EPDM

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 743.10 Spie di livello olio, acciaio INOX AISI 316L, resistenti a temperature fino a 180 °C disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AKCon riflettore in plastica
ANCon riflettore in acciaio INOX
BSenza riflettore
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d2d3l1l2s
11G 3/8M 16 x 1,52287,520
14G 1/2M 20 x 1,5268,57,523
18G 3/4M 26 x 1,5329830
24G 1M 33 x 1,540118,536
32G 1 1/4M 42 x 1,55012946

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Visiera d1
Filettatura in pollici d2
Filettatura fine d2
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
14,85
più IVA 2,82 €
lordo 17,67 €
Richiedi i tempi di consegna
Peso: 0,019 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").