Descrizione del prodotto
Il vetro delle spie di livello olio GN 743.3 garantisce un'elevata stabilità ed è antigraffio. La tenuta è garantita da un O-ring nella parte periferica e non sul bordo anteriore del vetro. La tenuta non è quindi influenzata dalle pressioni assiali.
Il diametro esterno delle spie di livello olio con esagono incassato corrisponde ai fori di montaggio dei raccordi per tubi secondo DIN 3852.
L'anello di tenuta è alloggiato in una scanalatura ed è quindi imperdibile. Questa scanalatura impedisce inoltre alla guarnizione di essere schiacciata in occasione del serraggio della spia di livello.
Le spie di livello olio GN 743.3 possono essere utilizzate anche su serbatoi pressurizzati. Sono disponibili test sulla pressione massima.
Istruzioni di montaggio:
Per il montaggio su pareti di spessore inferiore a 4 mm, utilizzare una ghiera di ritegno GN 7430.
Specifiche
Corpo
Ottone
CuZn40Pb2
Riflettore
Tecnopolimero (polisulfone)
Spia di livello
Vetro di sicurezza (ESG)
Resistente a temperature fino a 180 °C
Guarnizioni
Gomma FPM (Viton®)
Identificazione tramite finitura non nera
della guarnizione
RoHS
Accessorio
Su richiesta
Guarnizione EPDM