JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 744 Spie di livello olio Alluminio / plastica trasparente

Foto

GN 744 Spie di livello olio, alluminio / plastica Tipo: A - Con effetto prismatico (solo d<sub>1</sub> = 14/18/24)
Tipo: A - Con effetto prismatico (solo d1 = 14/18/24)
GN 744 Spie di livello olio, alluminio / plastica Tipo: A - Con effetto prismatico (solo d<sub>1</sub> = 14/18/24) GN 744 Spie di livello olio, alluminio / plastica Tipo: B - Senza riflettore (tutte le misure) GN 744 Spie di livello olio, alluminio / plastica Tipo: C - Con anello di marcatura rosso (solo d<sub>1</sub> = 11 / 14 / 18 / 24)

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le spie di livello olio GN 744 tipo A utilizzano il cosiddetto effetto prismatico dell'occhio di gatto per indicare il livello dell'olio indipendentemente dal colore o dalla viscosità dell'olio. Il vantaggio di questo effetto è particolarmente evidente in caso di riempimento insufficiente o eccessivo o per l'ispezione in condizioni di scarsa illuminazione.

La guarnizione è integrata in una scanalatura radiale del corpo in alluminio che la rende imperdibile. Inoltre non può essere schiacciata durante il serraggio della spia di livello.

Le spie di livello olio GN 744 possono essere utilizzate anche su serbatoi pressurizzati. Sono disponibili test sulla pressione massima.

Istruzioni di montaggio:
Per il montaggio su pareti di spessore inferiore a 4 mm, utilizzare una ghiera di ritegno GN 7430.

Specifiche

Corpo
Alluminio
Finemente tornito


Spia di livello
Plastica

  • Poliammide trasparente (PA 6-T)
  • Resistente a temperature fino a 110 °C

Anello di marcatura rosso
Stampa cuscinetto


Guarnizione di tenuta
Gomma NBR (Perbunan®)


RoHS

Accessorio

Ghiere di ritegno GN 7430

Su richiesta

Guarnizioni EPDM

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 744 Spie di livello olio, alluminio / plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon effetto prismatico (solo d1 = 14/18/24)
BSenza riflettore (tutte le misure)
CCon anello di marcatura rosso (solo d1 = 11 / 14 / 18 / 24)
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3l1l2s
7G 1/4M 12 x 1,5-207,56,518
11G 3/8M 16 x 1,5-2287,520
14G 1/2M 20 x 1,5-268,57,523
18G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5329830
24G 1M 33 x 1,5-40118,536

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Visiera d1
Filettatura in pollici d2
Filettatura fine d2
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,57
più IVA 0,87 €
lordo 5,44 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,07 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,012 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90261089
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard