JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7440 Spie di livello Acciaio INOX AISI 316 L, fuse nel metallo

Foto

GN 7440 Spie di livello, acciaio INOX AISI 316 L, fuse nel metallo N° identificativo: 2 - Guarnizione in FPM (Viton<sup>®</sup>)
N° identificativo: 2 - Guarnizione in FPM (Viton®)
GN 7440 Spie di livello, acciaio INOX AISI 316 L, fuse nel metallo N° identificativo: 2 - Guarnizione in FPM (Viton<sup>®</sup>) GN 7440 Spie di livello, acciaio INOX AISI 316 L, fuse nel metallo N° identificativo: 3 - Guarnizione in rame
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le spie di livello GN 7440 sono dotate di un vetro spia fuso nel corpo mediante un processo termico. Pertanto il vetro spia si adatta perfettamente al contorno del corpo. Durante il raffreddamento, i diversi coefficienti di espansione lineare dei due componenti generano una forte sollecitazione meccanica iniziale tra vetro e metallo.

Questa sollecitazione iniziale garantisce la totale ermeticità delle spie di livello e le rende particolarmente resistenti alle pressioni dinamiche e alle alte temperature quando vengono utilizzate con fluidi liquidi e gassosi. Le spie garantiscono inoltre un elevato livello di sicurezza, in quanto i potenziali danni sono segnalati in anticipo da piccole crepe che non comportano la rottura del vetro. La guarnizione è integrata in una scanalatura radiale che ne impedisce la perdita o lo schiacciamento durante il serraggio.

Le pressioni di esercizio consigliate sono valori non vincolanti ed escludono qualsiasi responsabilità. L'utilizzatore è tenuto a stabilire caso per caso se il prodotto è idoneo all’uso previsto. I fattori ambientali possono influenzare i valori specificati.

Specifiche

Corpo
Acciaio INOX AISI 316 L


Schermo di contrasto
Scanalature fuse nella spia di livello


Spia di livello in vetro float

  • Fusa nel metallo
  • Forzata a caldo

Guarnizioni

  • Gomma FPM (Viton®) (n° identificativo 2)
    Resistente a temperature fino a 180 °C
    (senza carico di pressione)
  • Rame (n° identificativo 3)
    Resistente a temperature fino a 300 °C
    (senza carico di pressione)

RoHS

Su richiesta

Guarnizioni in NBR o EPDM

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 7440 Spie di livello, acciaio INOX AISI 316 L, fuse nel metallo disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon riflettori

N° identificativo

2Guarnizione in FPM (Viton®)
3Guarnizione in rame
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3l1l2spressione di esercizio max.
(fattore di sicurezza 5)
da -20 °C a 120 °C
in bar
11G 3/8M 16 x 1,52287,52080
14G 1/2M 20 x 1,5268,57,52380
18G 3/4M 26 x 1,532983080
24G 1M 33 x 1,540118,53680
32G 1 1/4M 42 x 1,5501294640

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Visiera d1
Filettatura in pollici d2
Filettatura fine d2
Tipo

N° identificativo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
22,42
più IVA 4,26 €
lordo 26,68 €
In magazzino
Peso: 0,022 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90261089
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard