JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 745.2 Tappi filettati Plastica, con O-Ring

Foto

GN 745.2 Tappi filettati, plastica, con O-Ring Foro di sfiato dell'aria: 1 - Senza foro di sfiato
ELESA Original design
code: TNR.
Foro di sfiato dell'aria: 1 - Senza foro di sfiato
GN 745.2 Tappi filettati, plastica, con O-Ring Foro di sfiato dell'aria: 1 - Senza foro di sfiato GN 745.2 Tappi filettati, plastica, con O-Ring Foro di sfiato dell'aria: 2 - Con foro di sfiato

Descrizione del prodotto

Informazioni

Per i tappi filettati GN 745.2 sono disponibili dischi autoadesivi in alluminio anodizzato matt con simboli grafici (spessore 0,3 mm).

Specifiche

Plastica (Poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 100 °C
  • Nero, finitura matt

O-ring
Gomma NBR (Perbunan®)


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 745.2 Tappi filettati, plastica, con O-Ring disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codifica

1Senza foro di sfiato
2Con foro di sfiato
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Foro di
sfiato
d3e ≈l1l2s
G 1/42152291719
G 3/8217,525,591822
G 1/222132112027
G 3/422537122232
G 123144132338
G 1 1/423853,5142646
G 1 1/224663,5152855

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Filettatura in pollici d1
Foro di sfiato dell'aria


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,83
più IVA 0,35 €
lordo 2,18 €
In magazzino
ELESA Code: 158297
Descrizione: TNR.1/2
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39235090