JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 745 Tappi filettati Plastica, con guarnizione piatta

Foto

GN 745 Tappi filettati, plastica, con guarnizione piatta Foro di sfiato dell'aria: 1 - Senza foro di sfiato
ELESA Original design
code: TN.
Foro di sfiato dell'aria: 1 - Senza foro di sfiato
GN 745 Tappi filettati, plastica, con guarnizione piatta Foro di sfiato dell'aria: 1 - Senza foro di sfiato GN 745 Tappi filettati, plastica, con guarnizione piatta Foro di sfiato dell'aria: 2 - Con foro di sfiato

Descrizione del prodotto

Informazioni

Per i tappi filettati GN 745 sono disponibili dischi autoadesivi in alluminio anodizzato matt (spessore 0,3 mm) nelle dimensioni d3 = da 15 a 31.

Specifiche

Plastica (Poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 100 °C
  • Nero, finitura matt

Guarnizione di tenuta
Gomma NBR (Perbunan®)


RoHS

Accessorio

Dischi in alluminio GN 745.1
Dischi in alluminio GN 747.1
Dischi in alluminio GN 740.1

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 745 Tappi filettati, plastica, con guarnizione piatta disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codifica

1Senza foro di sfiato
2Con foro di sfiato
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Foro di
sfiato
d3e ≈l1l2s
G 1/8M 10 x 1,5M 12 x 1,5-2152291619
G 1/4M 14 x 1,5--2152291719
G 3/8M 16 x 1,5--217,525,591822
G 1/2M 18 x 1,5M 20 x 1,5-22132112027
G 3/4M 22 x 1,5M 25 x 1,5M 26 x 1,522537122232
G 1M 35 x 1,5--23144132338
G 1 1/4M 40 x 1,5--23853,5142646
G 1 1/2---24663,5152855

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Filettatura in pollici d1
Filettatura fine d1
Foro di sfiato dell'aria


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,96
più IVA 0,18 €
lordo 1,14 €
In magazzino
ELESA Code: 58294
Descrizione: TN.1/8
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39235090