JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 749 Tappi filettati Acciaio, zincato

Foto

GN 749 Tappi filettati, acciaio Tipo: A - Guarnizione di tenuta, gomma NBR (Perbunan<sup>®</sup>)
Tipo: A - Guarnizione di tenuta, gomma NBR (Perbunan®)
GN 749 Tappi filettati, acciaio Tipo: A - Guarnizione di tenuta, gomma NBR (Perbunan<sup>®</sup>) GN 749 Tappi filettati, acciaio Tipo: B - Guarnizione di tenuta, gomma FPM (Viton<sup>®</sup>)

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le dimensioni dei tappi filettati GN 749 sono conformi alla norma DIN 908 e il diametro esterno d2 corrisponde ai fori filettati dei raccordi per tubi secondo la norma DIN 3852.

In deroga alle specifiche DIN sono tuttavia dotati di una guarnizione elastica (gomma). L'anello di tenuta è integrato in una rientranza radiale nella superficie di riscontro che ne impedisce la perdita e in particolare lo schiacciamento in occasione del serraggio.

I dati relativi alla pressione di esercizio ammissibile sono valori consigliati non vincolanti ed escludono qualsiasi responsabilità. Non costituiscono una garanzia di qualità e condizione. L'utilizzatore è tenuto a stabilire caso per caso se il prodotto è idoneo all’uso previsto.

Specifiche

Acciaio

  • Classe 5.8
  • Testato a ultrasuoni e a trazione
  • Zincato, nano-passivato (argento/giallastro)

Tipo A
Resistente a temperature fino a 100 °C
Guarnizione di tenuta, gomma NBR (Perbunan®)


Tipo B
Resistente a temperature fino a 180 °C
Guarnizione di tenuta, gomma FPM (Viton®)
Identificazione grazie al colore diverso dal nero della guarnizione


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 749 Tappi filettati, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Form

AGuarnizione di tenuta, gomma NBR (Perbunan®)
BGuarnizione di tenuta, gomma FPM (Viton®)
Mostra / Nascondi colonne
d1d1d2 h14d3l1l2spressione di esercizio
max. ammissibile
in bar
coppia
consigliata
in Nm
M 8 x 1--129,98444008
M 10 x 1-G 1/81411,984540012
M 12 x 1,5--1714,4125640025
M 14 x 1,5-G 1/41916,5125640030
M 16 x 1,5-G 3/82218,9125840050
M 18 x 1,5--2420,9125840060
M 20 x 1,5--2622,91451040070
M 22 x 1,5--2724,31451040080
--G 1/22723,91451040080
M 24 x 1,5--3026,91451240095
M 26 x 1,5M 27 x 2G 3/43229,216512400120
M 30 x 1,5--3732,7166,517400190
M 33 x 2-G 14035,7166,517400225
M 42 x 2-G 1 1/45045,8166,522315360
M 48 x 2-G 1 1/25550,7166,524315400

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Filettatura fine d1
Filettatura in pollici d1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,88
più IVA 0,17 €
lordo 1,05 €
In magazzino
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181568