JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7490 Bussole per saldatura Acciaio, con e senza collare

Foto

GN 7490 Bussole per saldatura, acciaio, con e senza collare Materiale: ST - Acciaio
Tipo: A - Con smusso
Materiale: ST - Acciaio
Tipo: A - Con smusso
GN 7490 Bussole per saldatura, acciaio, con e senza collare Materiale: ST - Acciaio
Tipo: A - Con smusso GN 7490 Bussole per saldatura, acciaio, con e senza collare Materiale: ST - Acciaio
Tipo: B - Con collare

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le bussole per saldatura GN 7490 vengono utilizzate per saldare i supporti filettati a contenitori, serbatoi o cilindri idraulici. I tappi filettati di carico e scarico, gli elementi di aerazione e sfiato e le spie di livello olio si installano facilmente a vite.

Le superfici piane sono lavorate e possono essere utilizzate come superfici di tenuta in combinazione con un elemento di tenuta adeguato. Lo spessore delle pareti è sufficiente a impedire deformazioni o bruciature durante la saldatura.

Il tipo B (con collare) viene utilizzato per ottenere un posizionamento preciso nel foro di montaggio o un'altezza di installazione ridotta.

Specifiche

  • AcciaioST
    • A saldare
    • Tornito
    • Liscio

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 7490 Bussole per saldatura, acciaio, con e senza collare disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon smusso
BCon collare
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3h1h2
G 1/8M 10 x 1--2016103
G 1/4M 12 x 1,5M 14 x 1,5-2420143
G 3/8M 16 x 1,5--2822144,5
G 1/2M 18 x 1,5M 20 x 1,5M 22 x 1,53226164,5
G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 2-4032186
G 1M 33 x 2--5040207,5
G 1 1/4M 42 x 2--6050227,5
G 1 1/2M 48 x 2--6555247,5
G 2---8070278
G 2 1/2---9585308
G 3---110100338

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Materiale

Filettatura in pollici d1
Filettatura fine d1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,49
più IVA 0,28 €
lordo 1,77 €
In magazzino
Peso: 0,018 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73079210
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 7490-ST-G1/8-AGN 7490-ST-G1/8-BGN 7490-ST-M10x1-AGN 7490-ST-M10x1-BGN 7490-ST-G1/4-AGN 7490-ST-G1/4-BGN 7490-ST-M12x1,5-AGN 7490-ST-M12x1,5-BGN 7490-ST-M14x1,5-AGN 7490-ST-M14x1,5-BGN 7490-ST-G3/8-AGN 7490-ST-G3/8-BGN 7490-ST-M16x1,5-AGN 7490-ST-M16x1,5-BGN 7490-ST-G1/2-AGN 7490-ST-G1/2-BGN 7490-ST-M18x1,5-AGN 7490-ST-M18x1,5-BGN 7490-ST-M20x1,5-AGN 7490-ST-M20x1,5-BGN 7490-ST-M22x1,5-AGN 7490-ST-M22x1,5-BGN 7490-ST-G3/4-AGN 7490-ST-G3/4-BGN 7490-ST-M26x1,5-AGN 7490-ST-M26x1,5-BGN 7490-ST-M27x2-AGN 7490-ST-M27x2-BGN 7490-ST-G1-AGN 7490-ST-G1-BGN 7490-ST-M33x2-AGN 7490-ST-M33x2-BGN 7490-ST-G11/4-AGN 7490-ST-G11/4-BGN 7490-ST-M42x2-AGN 7490-ST-M42x2-BGN 7490-ST-G11/2-AGN 7490-ST-G11/2-BGN 7490-ST-M48x2-AGN 7490-ST-M48x2-BGN 7490-ST-G2-AGN 7490-ST-G2-BGN 7490-ST-G21/2-AGN 7490-ST-G21/2-BGN 7490-ST-G3-AGN 7490-ST-G3-B