GN 7580Cerniere di precisioneAletta in alluminio, boccola del cuscinetto in bronzo, da utilizzare come giunto
Foto
Finitura: ALS - Anodizzato, Tipo con aletta interna: A - Fissaggio tangenziale con incavo cilindrico Tipo con aletta esterna: C - Fissaggio radiale con incavo cilindrico
Le cerniere di precisione GN 7580 imprimono un movimento di rotazione a elementi quali bracci oscillanti, distanziali e piastre di bloccaggio. Le cerniere di precisione resistenti all'usura hanno un gioco radiale ridotto e un gioco assiale regolabile.
Combinando le varie alette interne ed esterne è possibile coprire diverse situazioni di installazione. Per ottenere un posizionamento preciso sono previsti perni di riferimento nei fori di montaggio delle superfici avvitate.
Le boccole dei cuscinetti e le boccole filettate dei tipi B e D vengono fornite preassemblate nelle alette delle cerniere. Il perno della cerniera, le rondelle di spinta e le viti di regolazione sono confezionati separatamente.
Specifiche
Aletta della cerniera
Alluminio Anodizzato, ALS
Boccola del cuscinetto
Bronzo
Perno della cerniera
Acciaio INOX AISI 420
Rondelle di spinta
Acciaio INOX AISI 302
Viti di regolazione
Acciaio INOX AISI 303
Con frenafiletti
Rivestimento completo in nylon
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso. Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite. Telefono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine: da 175,00 € -> 10 % di sconto da 275,00 € -> 20 % di sconto da 375,00 € -> 30 % di sconto
Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi: -> 15,00 euro per valore della merce inferiore a 25,00 € -> 10,00 euro per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.