JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 808.2 Alberi cardanici con cuscinetto a frizione con compensazione longitudinale

Foto

GN 808.2 Alberi cardanici con cuscinetto a frizione

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli alberi cardanici con cuscinetto a frizione GN 808.2 non solo colmano il disassamento tra due alberi, ma permettono anche l'allineamento delle lunghezze, il che consente una lunghezza di estrazione l2 corrispondente in funzione della lunghezza complessiva l1. La forza viene trasmessa tramite due giunti cardanici DIN 808 (tipo EG), un albero scanalato e una bussola scorrevole.

Quando si collega l'albero scanalato alla bussola scorrevole è importante verificare la precisione.

Le marcature -> <- devono essere opposte tra loro. Qualsiasi errore di collegamento provoca un'uscita disomogenea e una rapida abrasione.

Specifiche

Acciaio
Liscio


Aree di supporto del giunto / perni / bussole dei cuscinetti
Temprati


RoHS

Su richiesta

Lunghezze diverse l1 - l2
Fori senza sede per chiavetta
Fori con quadro
Fori con esagono
Con fori diversi o non uguali
Versione in acciaio INOX
(Cuscinetto a frizione non inossidabile)

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 808.2 Alberi cardanici con cuscinetto a frizione disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

KCon sede per chiavetta
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7
Foro alesato
l1 - l2d3l3
Lunghezza
guida
l5+1
lunghezza max.
di montaggio dell'albero
22K 10140-30160-40180-60230-100--22304812
25K 12160-30180-45200-70250-105300-150-26405613
28K 14170-30200-60220-80280-140350-200400-25029406013
32K 16190-30210-40240-80275-115380-210400-23032406816
36K 18230-50270-100290-110400-220500-320-37407417
42K 20250-50290-90320-120420-220500-300-42458218
45K 22270-50330-100470-240---47509522
50K 25295-50350-100420-170500-245--525010826
58K 30330-50370-85400-110500-220--586012229

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Codice foro alesato

Foro alesato d2
l1 - l2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
185,47
più IVA 35,24 €
lordo 220,71 €
In magazzino
Peso: 0,310 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84831050