JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 808.1 Guaine protettive per giunti cardanici

Foto

GN 808.1 Guaine protettive per giunti cardanici Tipo: D - Per giunti doppi
Tipo: D - Per giunti doppi
GN 808.1 Guaine protettive per giunti cardanici Tipo: D - Per giunti doppi GN 808.1 Guaine protettive per giunti cardanici Tipo: E - Per giunti singoli

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le guaine protettive GN 808.1 garantiscono la protezione totale dei giunti cardanici dall'ingresso di sporco.

Allo stesso tempo possono essere riempite di grasso garantendo una lubrificazione permanente dei giunti cardanici con cuscinetti a frizione.

Le guaine protettive sono fissate a ogni estremità con due fascette in dotazione per ogni giunto.

Specifiche

Tipo E
Gomma (CR)
Nero


Tipo D
Plastica elastomerica
PVC liscio
Nero


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 808.1 Guaine protettive per giunti cardanici disegno

Opzioni articolo / Tabella

Form

EPer giunti singoli
DPer giunti doppi
Mostra / Nascondi colonne
d1
Ø giunto
d2
Tipo E
d3
Tipo E
d4
Tipo D
d5
Tipo D
l1
Tipo E
l2
Tipo D
16152816353455
18*16,532--40-
2220,54020364565
2524,54824445070
2827,55228515680
3230,55632626590
3635,566--72-
424075407382120
454584--95-
5050925090108155
5856100--122-
65*65109--132-
70*70119--144-
80*80129--157-
90*86146--300-
100*97182--200-
* solitamente non disponibile a magazzino

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro giunto d1
Tipo


GN 110.1 fori trasversali (ordine speciale)

Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11
K / B
d2 x4
B
d3Lunghezza l
K / V
Lunghezza l
B
6-22M 344
8-33M 55,55,5
10-34M 55,56
121445M 66,57
161856M 689
20-58M 6810
22-68M 61010
25-610M 81014
3032612M 81416
35-612M 81616

I fori trasversali nei giunti e negli alberi cardanici sono adatti a realizzare collegamenti albero-mozzo con un perno o una vite di spinta. I fori con cava per chiavetta o quadro servono a fissare la posizione assiale del giunto e dell'albero cardanico. Il foro d2 con tolleranza H11 è destinato ai perni con molla elicoidale.
La posizione dei fori trasversali / del foro filettato rispetto alla cava per chiavetta del mozzo / del quadro o dei giunti cardanici è indicata nella panoramica.
Per ordinare uno dei lati del giunto ** senza fori trasversali / fori filettati, indicare QX** nella posizione desiderata del codice articolo.

Il foro trasversale GN 110.1 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello sotto la nota.
Come ordinare: Giunti cardanici DIN 808-16-B6-56-DG con foro trasversale GN 110.1-QX-GE

Come ordinare GN 110.1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,28
più IVA 2,14 €
lordo 13,42 €
In magazzino
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097