JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 810.15 Impugnature Plastica, accessori per moduli a leva articolata GN 810.12 / GN 810.13

Foto

GN 810.15 Impugnature, plastica, accessori per moduli a leva articolata GN 810.12 / GN 810.13

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le impugnature GN 810.15 sono accessori per i moduli a leva articolata GN 810.12 / GN 810.13.

Specifiche

Plastica


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 810.15 Impugnature, plastica, accessori per moduli a leva articolata GN 810.12 / GN 810.13 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Modulo
Misura
b1b2b3d1d2ht
22022135--6055
44031208--8677
850---3022119112
1540---3425119112

Selezione e configurazione articolo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,57
più IVA 0,30 €
lordo 1,87 €
In magazzino
Peso: 0,009 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").