JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 810.17 Prolunghe per bracci di bloccaggio Acciaio, accessori per moduli a leva articolata GN 810.12 / GN 810.13

Foto

GN 810.17 Prolunghe per bracci di bloccaggio, acciaio, accessori per moduli a leva articolata GN 810.12 / GN 810.13

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le prolunghe per bracci di bloccaggio GN 810.17 sono accessori per i moduli a leva articolata GN 810.12 / GN 810.13.

Specifiche

Acciaio


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 810.17 Prolunghe per bracci di bloccaggio, acciaio, accessori per moduli a leva articolata GN 810.12 / GN 810.13 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Modulo
Misura
b1b2hLunghezza lt
2201061615,56,5
440151024168
85020123022,115
15402516,23523,515

Selezione e configurazione articolo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
17,45
più IVA 3,32 €
lordo 20,77 €
In magazzino
Peso: 0,023 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").