JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 812.1 Attrezzi di serraggio Acciaio, leva di azionamento verticale, con doppia base di fissaggio flangiata

Foto

GN 812.1 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con doppia base di fissaggio flangiata Tipo: EVF - Versione con braccio massiccio con fermo
Tipo: EVF - Versione con braccio massiccio con fermo
GN 812.1 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con doppia base di fissaggio flangiata Tipo: EVF - Versione con braccio massiccio con fermo GN 812.1 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con doppia base di fissaggio flangiata Tipo: AVF - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate GN 812.1 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con doppia base di fissaggio flangiata Tipo: CVF - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli attrezzi di serraggio rapido GN 812.1 funzionano secondo il principio della ginocchiera: la leva e il braccio di bloccaggio si muovono nella stessa direzione. In posizione bloccata, la leva di azionamento è in posizione verticale. Possono essere montati in due piani perpendicolari grazie alla doppia base di fissaggio flangiata e necessitano di meno spazio per il movimento di serraggio.

Gli attrezzi di serraggio con braccio di bloccaggio a forcella e due rondelle flangiate (tipo AVF) possono accogliere una vite di bloccaggio specifica per l'applicazione. Il tipo CVF comprende anche una vite di bloccaggio con puntale in neoprene.

Gli attrezzi di serraggio tipo EVF possono essere utilizzati saldando il fermo che può quindi accogliere un componente di fissaggio specifico per l'applicazione oppure utilizzando il braccio assieme ai supporti GN 809 per le viti di bloccaggio per mantenere il pezzo in posizione.

Gli attrezzi di serraggio del tipo EVF possono essere utilizzati saldando il fermo che può quindi accogliere un componente di fissaggio specifico per l'applicazione.

Specifiche

Parti in lamiera
Acciaio temprato C10
Zincato, passivato blu


Perni dei cuscinetti temprati


Rivetti dei cuscinetti temprati


Tutte le parti mobili
Lubrificate con grasso speciale


Impugnatura in plastica dal design massiccio
Colore rosso, resistente all'olio


Vite di bloccaggio GN 708.1, tipo A

  • Acciaio, zincato, passivato blu
  • Spintore in gomma 85 Shore A

RoHS

Accessorio

Supporti per viti di bloccaggio GN 801

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 812.1 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con doppia base di fissaggio flangiata disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AVFBraccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
CVFBraccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1
EVFVersione con braccio massiccio con fermo
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità
di ritegno
a ≈b1b2b3b4d1d2h1h2h3h4h5
max.
75750202434305,2M 54,512043111928
13011002831,542496,2M 65,6184701625,553
23022004035,538518,5M 86,522287183063
33026004549487910,5M 108,5259107223779
Mostra / Nascondi colonne
Misural1
Tipo AVF
Tipo CVF

Tipo EVF
l2l3 max.l4m1m2m3m4m5m6r
Tipo AVF
Tipo CFV

Tipo EVF
s1s2w
Intervallo
regolabile
756767,537464512,524712,510-62,5632415
130858646,5585512,5271112,51612,579802,5517,5
23011111266,58168162611161114,3103,5104,53620
330129131739177303012,3301920121123,53,5719

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Misura
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
28,80
più IVA 5,47 €
lordo 34,27 €
In magazzino
Peso: 0,130 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").