Descrizione del prodotto
Gli attrezzi di serraggio rapido GN 812 funzionano secondo il principio della ginocchiera: la leva e il braccio di bloccaggio si muovono nella stessa direzione. Possono essere montati in due diversi piani tramite la doppia base di fissaggio flangiata e necessitano di meno spazio per il movimento di serraggio perché il braccio di bloccaggio e la leva di azionamento si muovono in direzioni opposte.
Gli attrezzi di serraggio nella versione con braccio a U e due rondelle flangiate (tipo AV) possono accogliere una vite di bloccaggio specifica per l'applicazione. Il tipo CV comprende anche una vite di bloccaggio con puntale in neoprene.
Gli attrezzi di serraggio tipo EV possono essere utilizzati saldando il fermo che può quindi accogliere un componente di fissaggio specifico per l'applicazione oppure utilizzando il braccio assieme ai supporti GN 809 per le viti di bloccaggio per mantenere il pezzo in posizione.
Specifiche
- Parti in lamiera
Acciaio temprato C10
Zincato, passivato blu
- Perni dei cuscinetti temprati
- Rivetti dei cuscinetti temprati
- Tutte le parti mobili
Lubrificate con grasso speciale
- Impugnatura in plastica dal design massiccio
Colore rosso, resistente all'olio
- Vite di bloccaggio GN 708.1, tipo A
- Acciaio, zincato
- Spintore in gomma 85 Shore A
RoHS