JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 8351 Chiavette di serraggio Acciaio INOX, Hygienic Design

Foto

GN 8351 Chiavette di serraggio, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): H - H-NBR
Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): H - H-NBR
GN 8351 Chiavette di serraggio, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): H - H-NBR GN 8351 Chiavette di serraggio, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: MT - finitura matte (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): E - EPDM GN 8351 Chiavette di serraggio, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: MT - finitura matte (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): H - H-NBR GN 8351 Chiavette di serraggio, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): E - EPDM
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX
Hygienic-Design

Famiglia di prodotti Hygienic Design

Le parti standard della famiglia "Hygienic Design" sono contrassegnate dall'icona HD. Combinano un'elevata qualità superficiale, l'assenza di spazi morti, superfici esterne senza cavità e aree di avvitamento sigillate. Un concetto di tenuta basato su calcoli FEM garantisce una pressione di contatto affidabile dopo l'installazione.

  • adatte all'uso in aree sensibili dal punto di vista igienico
  • pulizia rapida e semplice
  • senza spazi morti grazie alle guarnizioni funzionali
  • certificate secondo le linee guida EHEDG
Mostra tutti i prodotti Hygienic Design
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le chiavette di serraggio GN 8351 sono conformi ai principi del test DGUV e sono destinate all'uso in aree igieniche. La versione con superfici in PL è inoltre certificata secondo le linee guida dell'EHEDG. La superficie di montaggio a tenuta consente di evitare gli spazi morti; la geometria ermetica, in combinazione con la finitura di alta qualità, impedisce l'accumulo di sporco e facilita la pulizia.

Le chiavette di serraggio consentono un semplice bloccaggio delle parti senza attrezzi. La forma ergonomica consente elevate forze di serraggio.

Grazie ai materiali utilizzati, le chiavette di serraggio possono anche essere utilizzate in ambienti particolarmente aggressivi.

Specifiche

Microfusione in acciaio INOX AISI 316

  • finitura matte (Ra < 0,8 µm)MT
  • Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)PL

Anello di tenuta

  • H-NBRH
    Resistente a temperature da -25 °C a +150 °C
  • EPDME
    Resistente a temperature da -40 °C a +120 °C
  • Colore blu
  • Durezza 85 ±5 Shore A
  • A norma FDA

RoHS

Accessorio

Anelli di tenuta GN 7600

Su richiesta

con FKM anello di tenuta (gomma al fluoro) F

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 8351 Chiavette di serraggio, acciaio INOX, Hygienic Design disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2Lunghezza lbd3d4d5h1h2
40M 48121641111,87224
50M 512162051313,89285
63M 616202571616,812356

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Filettatura l
Finitura
Materiale (anello di tenuta)


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,39
più IVA 2,16 €
lordo 13,55 €
Consegna in 3-7 giorni
Peso: 0,030 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181535