JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 862 Attrezzi di serraggio A comando pneumatico, con base angolare

Foto

GN 862 Attrezzi di serraggio, a comando pneumatico, con base angolare Tipo: APV - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
Tipo: APV - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
GN 862 Attrezzi di serraggio, a comando pneumatico, con base angolare Tipo: APV - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate GN 862 Attrezzi di serraggio, a comando pneumatico, con base angolare Tipo: CPV - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1 GN 862 Attrezzi di serraggio, a comando pneumatico, con base angolare Tipo: EPV - Braccio di bloccaggio massiccio, con fermo a saldare

Descrizione del prodotto

Informazioni

Il principio di serraggio degli attrezzi GN 862 è identico, per costruzione e dimensioni, a quello degli attrezzi di serraggio verticali GN 812 ad azionamento manuale.

Per garantire una maggiore durata delle parti meccaniche e dei cilindri pneumatici, la pressione di esercizio non deve superare 6 bar e a monte deve essere installata un'unità di trattamento dell'aria compressa.

Gli attrezzi di serraggio GN 862 sono dotati di un magnete permanente integrato nel pistone. In combinazione con i sensori GN 3380 è possibile rilevare la posizione finale, ad esempio per implementare i controlli della macchina.

Specifiche

Parti in lamiera
Acciaio temprato C10
Zincato, passivato blu


Perni dei cuscinetti temprati


Rivetti
Temprati


Perni dei cuscinetti del cilindro pneumatico
Temprati


Cilindro pneumatico a doppio effetto
Pressione max. 6 bar


Tutte le parti mobili
Lubrificate con grasso speciale


Vite di bloccaggio GN 708.1, tipo A

  • Acciaio, zincato
  • Puntale in gomma 85 Shore A

RoHS

Accessorio

Sensore GN 3380
Supporti per viti di bloccaggio GN 801

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 862 Attrezzi di serraggio, a comando pneumatico, con base angolare disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

APVBraccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
CPVBraccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1
EPVBraccio di bloccaggio massiccio, con fermo a saldare

Codifica

MPistone magnetico
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità
di ritegno
FS in N
Forza di serraggio
a 6 bar ≈
ab1b2b3b4b5d1d2d3
Attacchi
aria compressa
Ø interno
Tubo di
raccordo
eh1 h2h3h4
75750570204725,540305,2M 54,5M 5428154431119
130110061028513347496,2M 65,6G 1/8438167701625,5
2302200126040583846518,5M 86,5G 1/8441,5218871830
33026001800457052,5567910,5M 108,5G 1/4652,52631082237
Mostra / Nascondi colonne
Misurah5l1 ≈
Tipo APV
Tipo CPV

Tipo EPV
l2 l3
max.
l4m1m2m3m4m5m6r ≈
Tipo APV
Tipo CPV

Tipo EPV
s1s2s3w
Intervallo
regolabile
75289910036,54645248,512,51012,5-62,56323,5415
13053118119475855271312,51612,512,579802,54,5517,5
23063153155678168261416111614,210410535,5620
330801821847291773016281930201211233,56,5719

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Misura
Tipo



Codifica

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
146,23
più IVA 27,78 €
lordo 174,01 €
In magazzino
Peso: 0,500 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").