JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 962 Attrezzi di serraggio A comando pneumatico, "Longlife" per impieghi gravosi

Foto

GN 962 Attrezzi di serraggio, a comando pneumatico, "Longlife" per impieghi gravosi Tipo: CPV - Braccio di bloccaggio con foro asolato, con due rondelle flangiate e gruppo albero GN 708.1
Tipo: CPV - Braccio di bloccaggio con foro asolato, con due rondelle flangiate e gruppo albero GN 708.1
GN 962 Attrezzi di serraggio, a comando pneumatico, "Longlife" per impieghi gravosi Tipo: CPV - Braccio di bloccaggio con foro asolato, con due rondelle flangiate e gruppo albero GN 708.1 GN 962 Attrezzi di serraggio, a comando pneumatico, "Longlife" per impieghi gravosi Tipo: APV - Braccio di bloccaggio con foro asolato, con due rondelle flangiate GN 962 Attrezzi di serraggio, a comando pneumatico, "Longlife" per impieghi gravosi Tipo: EPV - Braccio di bloccaggio con boccola

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli attrezzi di serraggio "Longlife" GN 962 sono dotati di un corpo rinforzato e di boccole/perni cuscinetti temprati e rettificati. Sono quindi adatti alle applicazioni per le quali vengono generate forze elevate e che richiedono una lunga durata.

Per garantire una maggiore durata delle parti meccaniche e del cilindro pneumatico, la pressione di esercizio non deve superare i 6 bar. Inoltre, nella linea di aspirazione dell'aria deve essere montata un'unità di controllo dell'aria compressa.

Gli attrezzi di serraggio GN 962 sono dotati di serie di un pistone magnetico. Questo consente di rilevare la posizione finale in combinazione con i sensori GN 3380.

Specifiche

Base
Acciaio, fosfatato


Perni dei cuscinetti / boccole
Acciaio
Temprato e rettificato


Cilindro pneumatico a doppio effetto
Con smorzamento di fine corsa regolabile
Pressione max. 6 bar


Tutte le parti mobili
Lubrificate con grasso speciale


Gruppo albero GN 708.1, tipo A

  • Acciaio, zincato
  • Puntale in gomma 85 Shore A

RoHS

Accessorio

Sensore GN 3380

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 962 Attrezzi di serraggio, a comando pneumatico, "Longlife" per impieghi gravosi disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

APVBraccio di bloccaggio con foro asolato, con due rondelle flangiate
CPVBraccio di bloccaggio con foro asolato, con due rondelle flangiate e gruppo albero GN 708.1
EPVBraccio di bloccaggio con boccola

Codifica

MPistone magnetico
Mostra / Nascondi colonne
Misura
Tipo APV
Tipo CPV

Tipo EPV
FH in N
Capacità
di ritegno
FS in N
Forza di serraggio
a 6 bar ≈
a ≈b1 ≈b2b3b4d1d2d3d4Ø interno
Tubo di
raccordo
e ≈ ≈
220-2200870356248366,3M 66,5G 1/8-438,3
440-440012203574655410,3M 108,5G 1/4-654,1
-85085002280-87,57575-M 1210,5G 1/412,5870,7
Mostra / Nascondi colonne
Misura
Tipo APV
Tipo CPV

Tipo EPV
h1 ≈h2h3h4 ≈h5l1 ≈l2 ≈l3 ≈l4m1m2m3s1s2w
Intervallo regolabile
220-2217716,62660,316151-65303420963,5-27
440-28710624387819560-7742,546,5301255-18
-85035514031--229-68-525655151612-

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Misura
Tipo



Codifica

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
402,71
più IVA 76,51 €
lordo 479,22 €
In magazzino
Peso: 0,992 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").