JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 867.1 Supporti statici per puntali di serraggio per puntali di serraggio

Foto

GN 867.1 Supporti statici per puntali di serraggio Tipo: E - per un puntale di serraggio
Finitura: NC - Nichelato
Tipo: E - per un puntale di serraggio
Finitura: NC - Nichelato
GN 867.1 Supporti statici per puntali di serraggio Tipo: E - per un puntale di serraggio
Finitura: NC - Nichelato GN 867.1 Supporti statici per puntali di serraggio Tipo: Z - per due puntali di serraggio
Finitura: NC - Nichelato

Descrizione del prodotto

Informazioni

I supporti statici GN 867.1 sono progettati per essere utilizzati con gli attrezzi di bloccaggio GN 864.

I supporti statici con due puntali di serraggio (tipo Z) vengono preferibilmente utilizzati per il serraggio rigido di componenti in lamiera. Per lo stesso scopo sono ideali le viti con puntale a sfera GN 605 con cuscinetti a sfera dentati.

Le viti a testa cilindrica e le bussole di centraggio sono incluse nella dotazione.

Specifiche

Acciaio C 45
NichelatoNC


Viti a testa cilindrica DIN 912,
Bussole di centraggio
Acciaio, brunito


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 867.1 Supporti statici per puntali di serraggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

Eper un puntale di serraggio
Zper due puntali di serraggio
Mostra / Nascondi colonne
per attrezzi di bloccaggio
Misura
-0,2d1d2 H8 / h6d3h1h2l1l2l3l4m1m2m3m4m5
2032M 87M 510103813377,522171531,517
3242M 109M 6121254,51748,510302517,545,923
4052M 1211M 8141463206113,5373023,55330
5062M 1213M 10161673,52083,513,544472763,540

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza b
Filettatura d1
Tipo


Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
47,29
più IVA 8,99 €
lordo 56,28 €
In magazzino
Peso: 0,270 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").