GN 893.3 Sensore di prossimità Plastica, per attrezzi di bloccaggio misura 40, sensore induttivo

Descrizione del prodotto

Con gli interruttori di prossimità GN 893.3, gli attrezzi di bloccaggio possono generare segnali di controllo. Vengono generalmente utilizzati per monitorare le posizioni finali. I LED indicano le posizioni di funzionamento e di commutazione.

Gli interruttori di prossimità possono essere avvitati direttamente sugli attrezzi di bloccaggio. Gli interruttori possono essere posizionati su entrambi i lati.

Una piastra intermedia in plastica e due viti testa cilindrica M4 sono incluse nella dotazione.

Specifiche

  • Corpo di contenimento
    Plastica

  • Viti a testa cilindrica DIN 912
    Acciaio, brunito

  • Intervallo di tensione: da 10 a 30 Vcc

  • Corrente di commutazione: da 0 a 100 mA

  • Caduta di tensione: ≤ 2 V

  • Intervallo di temperatura: da 0° a 50 °C

  • Grado di protezione: IP 65

  • Indicazione a LED:
    • Colore verde: Tensione di esercizio
    • Colore rosso: interruttore in posizione chiusa
    • Colore giallo: interruttore in posizione aperta

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 893.3 Interruttore di prossimità per attrezzi di bloccaggio misura 40, sensore induttivo disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Attrezzi di bloccaggioTipo di interruttore
di prossimità
bd
Connettore:
4 poli
l1 -0,2l2l3
864-40-BLGN 893.316M 12 x 1734810
865-40-BIGN 893.316M 12 x 1734810
866-40-BCGN 893.316M 12 x 1734810

Selezione e configurazione articolo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
161,13
più IVA 30,61 €
lordo 191,74 €
In magazzino
Peso: 0,040 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85365019
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
GN 893.3