JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9054 Indicatori di posizione 5 cifre, elettronici, display LCD

Foto

GN 9054 Indicazione digitale, 5 cifre, elettronica, display LCD Colore: GR - grigio, RAL 7035
ELESA original design
code: DD51-E
Colore: GR - grigio, RAL 7035
GN 9054 Indicazione digitale, 5 cifre, elettronica, display LCD Colore: GR - grigio, RAL 7035 GN 9054 Indicazione digitale, 5 cifre, elettronica, display LCD Colore: OR - arancione, RAL 2004

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli indicatori di posizione elettronici GN 9054 con display LCD sono estremamente versatili. Quasi tutte le opzioni di misura incrementale si possono selezionare direttamente sul dispositivo utilizzando i pulsanti di comando. L'alimentazione necessaria per il display è fornita da una batteria a lunga durata.

Gli indicatori vengono montati direttamente sul mandrino tramite l'albero cavo; il perno limitatore di coppia stabilisce la posizione rispetto all’ambiente di montaggio. Gli indicatori così montati rilevano il movimento di rotazione del mandrino e visualizzano il valore corrispondente sul display.

Le due parti del corpo di contenimento, saldate a ultrasuoni, li rendono estremamente stagni, stabili e compatti.

La guarnizione in gommapiuma impedisce la trasmissione delle vibrazioni e svolge funzione di tenuta.

Specifiche

Corpo di contenimento
Plastica (Poliammide PA)

  • arancione, RAL 2004OROR
  • grigio, RAL 7035GRGR
  • Resistente a temperature fino a 50 °C
  • Resistente a oli e solventi

Display LCD
5 cifre e caratteri speciali


Albero cavo
Acciaio INOX AISI 304


Guarnizione di tenuta
O-ring
Gomma NBR (Perbunan®)
(solo per n° identificativo 2)


RoHS

Su richiesta

Corpo di contenimento
Plastica (Poliammide PA)
grigio-nero, RAL 7021SGSG

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 9054 Indicazione digitale, 5 cifre, elettronica, display LCD disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

1Grado di protezione IP 65
2Grado di protezione IP 67

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
N° identificativo


Colore
GR
OR

Principio di funzionamento

Gli indicatori di posizione elettronici GN 9053 / GN 9054 sono molto simili agli indicatori di posizione meccanici GN 953 / GN 954 / GN 955 quanto a installazione e dimensioni esterne e possono normalmente sostituirli.
Il grado di protezione IP 65 o IP 67 del corpo di contenimento consente l'uso in ambienti umidi, anche a contatto diretto con getti d'acqua.
La rotazione dell'albero viene misurata direttamente, elettronicamente e senza contatto. L'energia necessaria è fornita da una batteria al litio facile da sostituire con un'autonomia di 5 o 8 anni.
Il vantaggio particolare dell'indicatore di posizione elettronico è costituito dalle sue possibilità di programmazione. È possibile configurare quasi tutte le opzioni di conteggio direttamente sul dispositivo utilizzando i tasti funzione.

Disegno Principio di funzionamento GN 9053 GN 9054

con 3 o 4 tasti funzione è possibile:
--Commutare tra modalità di misura incrementale e assoluta

  • Cambiare l'unità di misura (mm, pollici o gradi)
  • Resettare il contatore o impostare un valore di offset
    --Modificare la visualizzazione dopo una rotazione dell'albero e impostare la risoluzione, ovvero il numero di cifre decimali visualizzate
    --Impostare il senso di rotazione / direzione di conteggio
    --Regolare l'orientamento del display (a seconda della situazione di installazione) e la velocità massima di rotazione

Istruzioni di installazione

MD9054_MT-46544-0

Prima di installare l'indicatore di posizione è necessario praticare un foro per il punto di contatto del limitatore di coppia, come mostrato nel disegno a fianco.
Con le boccole dell'adattatore di montaggio GN 952.1, l'albero cavo (con foro 14 H7) dell'indicatore di posizione può essere adattato al mandrino.
Per ridurre il diametro dell'albero cavo e contemporaneamente montare una manopola di regolazione, sono disponibili le
manopole di regolazione GN 957, che combinano le due funzioni in un unico componente (non sono necessarie boccole di adattamento).
L'indicatore di posizione è montato con il punto di contatto del limitatore di coppia
inserito nel foro alesato, per stabilizzare il corpo di contenimento in posizione. L'albero cavo viene montato sul mandrino e fissato con la vite senza testa.
Con le piastre di fissaggio GN 9054.6, è possibile bloccare i mandrini e fissarli dopo la regolazione.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
134,52
più IVA 25,56 €
lordo 160,08 €
In magazzino
ELESA Code: CE.99001
Descrizione: DD51-E-SST-IP65-C3
Peso: 0,067 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90318080