JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9054.6 Piastre di fissaggio per indicatori di posizione GN 9054 / GN 9154, lega di zinco pressofusa

Foto

GN 9054.6 Piastre di fissaggio per indicatori di posizione GN 9054 / GN 9154

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le piastre di fissaggio GN 9054.6 vengono utilizzate in combinazione con gli indicatori di posizione GN 9054 / GN 9154. I fori di montaggio supportano gli schemi di foratura standard.

Dopo la regolazione, questi alberi possono essere fissati e bloccati in modo semplice e senza grandi interventi strutturali e di installazione.

Queste piastre sono inoltre dotate di un foro diametro 6,1 per accogliere il supporto di coppia per l'indicatore di posizione.

La piastra di fissaggio può essere installata in modo da posizionare la maniglia a ripresa a destra o a sinistra, secondo necessità.

Specifiche

Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri
Colore nero, finitura testurizzata


Maniglia a ripresa GN 302.1

  • Lega di zinco pressofusa
    Rivestimento con polveri
    Colore nero RAL 9005, finitura testurizzata
  • Inserto filettato
    Acciaio INOX AISI 303

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 9054.6 Piastre di fissaggio per indicatori di posizione GN 9054 / GN 9154 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
bd1 F9d2l1l2l3l4l5m1m2m3m4
33B 8B 10B 12B 144,55530,514,524,522202123,520

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza b
Foro alesato d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
15,63
più IVA 2,97 €
lordo 18,60 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,30 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,148 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90318080